El nuevo Cargador de Ruedas Mediano 980L cuenta con una mayor potencia, más eficiencia del combustible, refinamiento del tren de impulsión y mejoras en la comodidad y la seguridad del operador

Para publicación en Sudamérica, África, Oriente Medio, Turquía, la Comunidad de Estados Independientes y Asia-Pacífico: enero de 2017  
Número de publicación: 22PR17

El nuevo Cargador de Ruedas Mediano 980L Cat® permite el uso de tecnologías comprobadas sistemática y estratégicamente para cumplir con las exigentes expectativas del cliente en materia de fiabilidad, productividad, eficiencia del combustible y una prolongada vida útil. El nuevo Cargador de Ruedas Mediano 980L es más potente y eficiente en el consumo de combustible que su predecesor. Cuenta con un importante refinamiento del tren de impulsión y del sistema hidráulico, mejoras en la seguridad y comodidad del operador, varillaje de barra en Z comprobado, cucharones de la serie Performance Cat y opciones, como control de tracción automático, un mejor sistema de control de la amortiguación y tecnologías Cat Connect.  

Fiabilidad

Los procesos rigurosos de validación de la máquina y el diseño han entregado inigualable fiabilidad, durabilidad y alto tiempo de disponibilidad por generaciones. Los componentes utilizados para construir los cargadores de ruedas Cat están diseñados y fabricados según los estándares de calidad de Caterpillar para garantizar un máximo rendimiento, incluso en condiciones de operación extremas.   Los componentes de servicio pesado, tales como los motores ACERT™, las transmisiones y los ejes diseñados por Caterpillar, reducen el riesgo de desgaste prematuro, lo cual aumenta el tiempo de disponibilidad y disminuye los costos de operación durante la vida útil de la máquina.

El 980L incorpora un Motor C13 ACERT Cat productivo y eficiente en cuanto al consumo de combustible con una clasificación de potencia bruta máxima de 303 kW (412 hp métricos) y un peso en orden de trabajo aproximado de 30.090 kg. El motor con densidad de potencia cuenta con una combinación de sistemas electrónico, de inyección de combustible y de aire comprobados.

Productividad

El actualizado y refinado motor ACERT Cat del 980L ofrece una potencia del motor un 5 % mayor en comparación con el 980H, lo que mejora considerablemente el rendimiento y la respuesta de la máquina.

El 980L incorpora una servotransmisión de 4F/4R. Un convertidor de par de alta capacidad incorpora un embrague de traba para entregar un rendimiento eficiente a alta velocidad y en pendiente, y el sistema de control de productividad avanzada controlado electrónicamente (APEC, Advanced Productivity Electronically Controlled) de Caterpillar mantiene el flujo de par durante los cambios de gama. Esto ofrece una aceleración más rápida en rampas y cambios más uniformes en la modalidad de mando directo de la transmisión.

Además, el sistema de frenado integrado (IBS, Integrated Braking System) regula los cambios descendentes en proporción a la fuerza de frenado necesaria, lo que genera cambios descendentes más uniformes y un mayor control de deceleración. El IBS prolonga la vida útil del freno de servicio, extiende los intervalos de cambio de aceite de los ejes, reduce las temperaturas del aceite de los ejes y mejora el rendimiento del neutralizador de la transmisión, lo que produce ciclos más rápidos.

Hay una amplia gama de herramientas y tipos de cucharones disponibles a fin de personalizar estas máquinas para las operaciones de nuestros clientes. Hay cucharones disponibles (como los cucharones de uso general de la serie Performance, los cucharones para roca de cantera de servicio pesado, los cucharones para escoria, los cucharones para la manipulación de basura o los cucharones para virutas de madera) con pasador o interfaz de acoplador rápido. Un 980L equipado con un acoplador rápido es una máquina mucho más versátil. Los cucharones y las demás herramientas, como horquillas o herramientas especiales, se pueden cambiar sin salir de la cabina, lo que permite intercambiar rápidamente de tarea con la máquina.

Eficiencia del combustible

El 980L está diseñado para ofrecer una eficiencia del combustible máxima y un bajo consumo de combustible mientras mantiene un alto rendimiento. El 980L no solo es más potente, sino que ofrece hasta un 25 % menos de consumo de combustible en comparación con su predecesor, el 980H.

El motor ACERT con densidad de potencia consume menos combustible, ya que suministra energía y par cuando es necesario.   Los innovadores sistemas del tren de fuerza, hidráulico, de enfriamiento y electrónico reducen de manera inteligente las velocidades promedio del motor en funcionamiento y disminuyen las cargas térmicas totales del sistema, lo que se traduce en un rendimiento y una eficiencia del combustible considerablemente mejores. Además, la modalidad económica productiva proporciona un máximo ahorro de combustible con un mínimo impacto en la productividad.

Los ejes del 980L cuentan con modificaciones que reducen las cargas parásitas y mejoran la lubricación positiva. Disponible de forma optativa, el sistema automático de control de tracción es completamente automático y no requiere intervención por parte del operador, lo que mejora la tracción y reduce el desgaste de los neumáticos.

El eficiente sistema hidráulico con detección de carga ofrece un flujo proporcional para obtener una respuesta hidráulica rápida y uniforme con una capacidad de control óptima. El sistema está diseñado para entregar más potencia del motor a las ruedas en flujo hidráulico parcial, lo que permite tiempos de ciclo más rápidos en operaciones de carga y acarreo y de rampa, además de una fuerza de tracción más alta en excavaciones.

Un ventilador proporcional a la demanda mejora la eficiencia del combustible y reduce los niveles de ruido.  Además, los sistemas de administración del motor en vacío y de parada del motor en vacío, que reducen la velocidad o detienen el motor después de un intervalo predeterminado de funcionamiento en vacío, no solo ahorran combustible y reducen los niveles de ruido, sino que disminuyen la acumulación de horas, lo que ayuda a prolongar los intervalos de servicio y la garantía.

Comodidad y seguridad del operador

El nuevo entorno del operador, el mejor en su clase, cuenta con una cabina con sistema de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll Over Protection System) de cuatro postes que ofrece comodidad, visibilidad y eficiencia sin igual.   Los controles electrohidráulicos de los implementos montados en el asiento y las desconexiones programables (en la cabina) proporcionan un óptimo control de la herramienta, que se complementa con la amortiguación automática del cilindro que protege las estructuras de la máquina y mejora el rendimiento. Un nuevo tablero de control simplificado incluye controles de la máquina de uso común fáciles de alcanzar con el fin de aumentar la eficiencia del operador.   Los potentes sistemas de calefacción y de aire acondicionado mantienen al operador cómodo en cualquier clima, mientras que los montajes viscosos reducen la vibración y los niveles de ruido en la cabina.

Para proporcionar mayor seguridad, los escalones similares a una escalera, junto con una gran puerta de entrada a la cabina, reducen el ángulo de entrada, y las barras de agarre proporcionan un acceso seguro a las plataformas de la máquina. El parabrisas con vidrio completo desde el piso hasta el techo, los grandes espejos con espejos dirigidos y una cámara de visión trasera estándar se combinan para proporcionar una visibilidad panorámica. Un nuevo sistema de control de amortiguación disponible con acumuladores dobles permite ciclos más rápidos, una mejor retención de materiales y un desplazamiento uniforme para el operador.

Durabilidad

Los bastidores delantero y trasero del nuevo 980L están fabricados con materiales de alta resistencia soldados robóticamente para garantizar una durabilidad a largo plazo y un rendimiento fiable. Además, los bastidores están diseñados para disipar fuerzas asociadas a aplicaciones exigentes de carga y excavación. El sistema de enganche articulado que une los bastidores delantero y trasero proporciona una capacidad excepcional de soporte de carga.

El varillaje delantero de barra en Z comprobado en terreno produce fuerzas óptimas de levantamiento y del cucharón. Los cucharones de la serie Performance de Cat están diseñados para entregar una excelente penetración en la pila, altas fuerzas de desprendimiento, ángulos superiores de giro hacia atrás y tiempos de ciclo más rápidos, lo que se traduce en una mayor vida útil de los neumáticos, eficiencia superior del combustible y capacidades de producción excepcionales.

El trazado mejorado de las mangueras hidráulicas reduce la posibilidad de desgaste.   La filtración total de flujo, con filtración de ciclo adicional, protege los componentes principales y extiende la vida útil.

Capacidad de servicio

El capó inclinable de una pieza con puertas de acceso laterales y traseras proporciona un fácil acceso a las revisiones del nivel de fluido diarias y a los puntos de abastecimiento de combustible, además de un completo acceso al compartimiento del motor cuando se requiere.   Los centros de servicio eléctrico e hidráulico proporcionan acceso agrupado a nivel del suelo a elementos, como los orificios de S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, Análisis programado de aceite) que facilitan la recolección de muestras de fluidos en los puntos óptimos de un sistema de circulación.   Los nuevos frenos de estacionamiento de disco con calibres externos son de fácil acceso para tareas de inspección y servicio. Se puede acceder fácilmente al sistema de enfriamiento actualizado para realizar la limpieza y el mantenimiento. Asimismo, los núcleos del enfriador de aceite hidráulico y del aire acondicionado son abatibles hacia afuera y facilitan el acceso a ambos lados para realizar tareas de limpieza.

Tecnología

Las tecnologías Cat LINK, como el sistema Product Link™, ayudan a los dueños de flotas a administrar la utilización de los equipos y a reducir los costos de posesión y operación a través de la interfaz en línea VisionLink®, que realiza el seguimiento de aspectos fundamentales, como la ubicación, las horas, el uso de combustible, los códigos de diagnóstico y el tiempo en vacío.

La tecnología Cat PAYLOAD, como el sistema optativo Cat Production Measurement, pesa con exactitud los materiales que se cargan y acarrean para aumentar la productividad, reducir la sobrecarga y hacer un seguimiento del movimiento del material.   Proporciona pesaje sencillo y exacto sobre la marcha para ayudar a los operadores a entregar cargas precisas y trabajar con mayor eficiencia.   La interfaz de usuario intuitiva, en la pantalla táctil estándar, entrega información esencial de la carga útil en un formato fácil de leer y utilizar.   Los administradores del sitio pueden ingresar de manera inalámbrica a los datos mediante el portal web VisionLink para medir la producción y hacer un seguimiento de la eficiencia.

La tecnología Cat DETECT, como la cámara de visión trasera integrada, mejora la visibilidad detrás de la máquina para permitir que los operadores trabajen de forma segura.

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2017 Caterpillar. Todos los derechos reservados  

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo