La nueva 320D2/D2 L Cat cuenta con un sólido sistema de combustible, un potente sistema hidráulico y estructuras duraderas para ofrecer un rendimiento óptimo

Para publicación en América del Sur: junio de 2016 
Número de publicación: 259PR16

La nueva Excavadora Hidráulica 320D2/D2 L Cat®, con un peso en orden de trabajo máximo de 22.300 kg (49.200 lb), se encuentra disponible en configuraciones de tren de rodaje largo y de longitud estándar, y se puede equipar con múltiples varillajes delanteros, a fin de adaptar la máquina a la aplicación. Además, los acopladores disponibles permiten el uso de una amplia gama de herramientas Cat Work Tools, lo que aumenta aún más la versatilidad de aplicaciones. La 320D2/D2 L, diseñada con componentes Cat comprobados que ofrecen una alta producción y rendimiento en el consumo de combustible, cuenta con un Motor C7.1 ACERT Cat que cumple con las normas de emisiones, un potente sistema hidráulico y estructuras principales de servicio pesado para garantizar la durabilidad a largo plazo.

Rendimiento y estructuras

El Motor C7.1 ACERT Cat, con potencia nominal de 109 kW (146 hp), dispone de control mecánico y permite el uso de un sistema de combustible de baja presión que opera de forma sólida y fiable en las zonas donde es posible que el combustible sea de menor calidad. El motor cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE, y cuenta con una modalidad económica que proporciona un mayor ahorro de combustible, en comparación con el modelo anterior, sin comprometer las fuerzas de excavación y levantamiento. Un ventilador de velocidad variable con embrague viscoso reduce aún más el consumo de combustible.

El sistema hidráulico del implemento cuenta con una nueva bomba principal de alta eficiencia que garantiza que las funciones hidráulicas respondan de manera rápida y potente. El sistema produce un flujo máximo de 404 L/min (107 gal EE.UU./min) a una presión de alivio de 35 MPa (5.076 lb/pulg²), lo que asegura una potencia hidráulica óptima para obtener altas fuerzas de excavación y levantamiento. Hay múltiples opciones de sistemas hidráulicos auxiliares disponibles para satisfacer los requisitos específicos de las aplicaciones, además de diversos acopladores hidromecánicos para manejar una variedad de herramientas.

Estructuras

En la 320D2/D2 L, se utilizan bastidores principales de servicio pesado, incluido un bastidor principal en forma de X modificado (bastidor inferior), diseñado para proporcionar durabilidad. La pluma y los brazos disponibles están soldados robóticamente y cuentan con un diseño de placa pesada. En el nuevo modelo, se utiliza una pluma de alcance de 5,7 m (18,67') y un brazo de 2,5 m (8,16'). Una selección de cucharones Cat permite adaptar el rendimiento de la máquina a los requisitos de movimiento de tierras para obtener la máxima eficiencia.

Comodidad y seguridad en la operación

La 320D2/D2 L cuenta con una cabina diseñada de manera ergonómica con controles intuitivos de bajo esfuerzo. Un asiento completamente ajustable y consolas con palancas de control ajustable mejoran la comodidad y conveniencia del operador. Las extensas áreas de ventanas entregan una visibilidad óptima, y la cabina está diseñada para reducir los niveles de ruido al mínimo.

Para la seguridad del operador y del resto del personal en el lugar de trabajo, la 320D2/D2 L está equipada con una palanca de activación hidráulica que traba todas las funciones hidráulicas cuando está en la posición levantada. Para la protección del operador y los técnicos que realizan el servicio en la máquina, las superficies de desplazamiento cuentan con planchas antideslizantes y pernos abocardados para reducir los potenciales resbalones y caídas.

Un cortafuegos de longitud completa separa el compartimiento de la bomba del compartimiento del motor, y el interruptor de parada del motor a nivel del suelo permite detener el motor en caso de emergencia.

Facilidad de servicio y tecnología

Para ofrecer comodidad y seguridad, la mayoría de los puntos de servicio de rutina de la 320D2/D2 son accesibles a nivel del suelo. Los filtros de combustible altamente eficientes están instalados de forma remota y son de fácil acceso, y los dos filtros de combustible reducen los costos totales de operación. Los intervalos de cambio de los filtros de combustible son de 500 horas. Para facilitar los controles del estado de la máquina, las tomas de presión de los sistemas de fluidos y los orificios S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, Análisis programado de aceite) están ubicados para proporcionar un acceso rápido.

La 320D2/D2 L está equipada con el sistema de telemática Cat Product Link, un sistema potente que recolecta datos de diversos sensores integrados en la máquina y luego transmite esta información de forma inalámbrica al sistema Cat VisionLink® , la interfaz en línea que permite que los usuarios de las máquinas accedan rápidamente a los datos pertinentes, tales como la ubicación de la máquina, el consumo de combustible, el tiempo de inactividad, el uso y la programación del mantenimiento. Además, un conjunto de tecnologías desarrolladas por Caterpillar permite que los propietarios de las máquinas mejoren la eficiencia y la seguridad de los sitios de trabajo.

Especificaciones de la 320D2 L

   
MotorC7.1 ACERT™ Cat
Potencia neta (SAE J1349)109 kW (146 hp)
Peso en orden de trabajo máx., kg (lb)22.300 kg (49.200 lb)
Flujo hidráulico, L/min (gal EE.UU./min)404 L/min (106,6 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica, MPa (lb/pulg²) 35 (5.076)
Barra de tiro, kN (lb)205 (45.581)
Velocidad máx. de desplazamiento, km/h (mph)5,4 (3,4 mph)

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información del producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de la red de distribuidores, plantas y subsidiarias de marketing, respecto a que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo