La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 336D2 XE/D2 L XE cuenta con un diseño para ahorro de combustible

Para publicación en América del Sur, China, Asia Pacífico (excepto Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón y Turquía): febrero de 2015
Número de publicación: 64PR15

Caterpillar se complace en anunciar la disponibilidad de la nueva Excavadora Hidráulica Híbrida 336D2 XE.  Esta nueva máquina es la primera en su tipo y está diseñada para reducir los costos de combustible hasta en un 25 %. El modelo 336D2 XE es ideal para los clientes que buscan la misma potencia y productividad del modelo 336D2 estándar con una reducción significativa de los costos de posesión y operación. 

El modelo 336D2 XE utiliza una variedad de tecnologías para lograr un bajo consumo de combustible. La excavadora conserva el combustible con la administración de potencia del motor a través de la bomba hidráulica Programable Estandarizada Electrónica Cat® (ESP, Electronic Standardized Programmable); optimiza el rendimiento a través de la administración de restricción de flujo hidráulico mediante la válvula del Sistema de Control Adaptable Cat (ACS, Adaptive Control System) y reutiliza la energía a través de la rotación híbrida hidráulica, que captura la energía del freno de la rotación en un acumulador hidráulico cargado de nitrógeno y después la libera durante la aceleración de la rotación. La válvula ACS única controla perfectamente el movimiento del implemento, de manera que los operadores experimentan un control preciso con poco esfuerzo en cualquier aplicación. 

El ahorro adicional de combustible para el modelo XE tiene como resultado una menor velocidad de operación del Motor Cat C9 ACERT™ de 208 kW (278 hp). La característica de control automático de velocidad del motor permite reducir el consumo de combustible al bajar la velocidad del motor en condiciones de carga ligera o sin carga. Otra manera de reducir los costos de posesión y operación es hacer funcionar la máquina en la modalidad ECO sin la pérdida de las fuerzas de excavación o la capacidad de levantamiento.  El sistema de filtración de combustible de alta eficiencia protege al motor de los combustibles de menor calidad, mientras que la bomba eléctrica de cebado de combustible elimina los filtros anteriores al llenado; de esta manera, se disminuye una posible fuente de contaminación. El Motor C9 ACERT cumple con los estándares de emisiones equivalentes Tier 2 de la EPA de EE.UU., Stage II de la Unión Europea y Tier 2 de China y hasta puede operar con mezclas de biocombustible B20 que cumplan con los estándares ASTM 6751. 

Eficiencia hidráulica

La ESP, que se utiliza en el diseño híbrido, cuenta con una cilindrada más grande que la del modelo 336D2 estándar, lo que permite que la bomba nueva produzca el flujo y la presión hidráulicos del modelo 336D2 mientras opera a una velocidad inferior. El control preciso de la válvula ACS patentada está en el núcleo del sistema y optimiza el rendimiento de la bomba.

El modelo XE también utiliza la regeneración del aceite hidráulico en los circuitos de bajada de la pluma y retracción del brazo, y transfiere directamente el aceite que sale del cilindro hacia el lado opuesto de este, lo que reduce el volumen de aceite que se requiere en la bomba principal. De esta manera, ahorra combustible y reduce el calor del sistema. Para aumentar la comodidad del operador y reducir las cargas de impacto en la máquina, el extremo de varilla de los cilindros del brazo y ambos extremos del cilindro del brazo utilizan amortiguadores al final de la carrera.

Características avanzadas

El modelo XE cuenta con controles de palanca universal y de bajo esfuerzo que se alojan en consolas ajustables, y el monitor LED con 42 idiomas y a todo color mantiene informados a los operadores acerca de la información fundamental de operación. El diseño de la cabina garantiza un amplio ambiente tranquilo y cómodo para el operador e incluye características tales como la presurización con aire filtrado y una visibilidad excepcional gracias a grandes ventanas.

Las estructuras principales de trabajo pesado garantizan la durabilidad a largo plazo para el modelo XE. El bastidor principal y el chasis inferior con forma de X proporcionan una resistencia excepcional a la torsión, mientras que los bastidores de rodillos de cadenas conformados en prensas garantizan una base sólida para el tren de rodaje, que está disponible en versiones de longitud estándar y de longitud larga (modelo 336D2 L XE).Las cadenas selladas y lubricadas, los rodillos inferiores, los rodillos de soporte y las ruedas locas garantizan aún más la vida útil prolongada del tren de rodaje.

El varillaje delantero está construido para una vida útil prolongada y proporciona configuraciones optativas para adaptar la máquina a la tarea. Están disponibles plumas para trabajo pesado y de excavación de gran volumen, así como una selección de brazos de alcance, brazos de alcance de servicio pesado y brazos de excavación de gran volumen. Existen alcances de excavación de 8.210 mm (26' 11"). Una selección de cucharones Cat y las herramientas de trabajo (se incluyen compactadoras, garfios, multiprocesadores, desgarradores, trituradoras, pulverizadores, martillos y cizallas) aumentan la versatilidad de la máquina.

La excelente capacidad de servicio es un enfoque del diseño, que incluye los puntos de servicio de rutina accesibles a nivel del suelo, baterías sin mantenimiento (con un interruptor de desconexión) y un bloque de engrase de fácil acceso en la pluma para llegar a puntos difíciles en el varillaje delantero. El radiador y el enfriador de aceite se colocan lado a lado para facilitar la limpieza. Los filtros de combustible y de aceite son de tipo enroscable y los puertos para el control de las presiones y la extracción de muestras de aceite son de fácil acceso. Para mayor seguridad, el ventilador de refrigeración va encerrado en una cubierta protectora y se utilizan placas antideslizantes en las superficies de estructura superior.

Para ayudar a los clientes en la gestión del modelo 336D2 XE para un óptimo retorno sobre la inversión, Cat Connect ofrece las tecnologías LINK, GRADE, y DETECT. VisionLink® ofrece acceso inalámbrico a los datos de operación de la máquina como por ejemplo la ubicación, la hora, el tiempo en vacío, el uso de combustible, la productividad y los códigos de diagnóstico para optimizar el rendimiento. AccuGrade ofrece cortar y rellenar la información en tiempo real para ayudar a los operadores más rápidamente y alcanzar una mayor precisión para lograr el grado apropiado. La tecnología DETECT mejora la alerta del operador a través del uso de una cámara y alertas de detección de objetos.

Machine Specifications

Engine  Cat C9 ACERT
Net power, kW (hp)  208 (278)
Operating weight, kg (lb)   35600 (78,500)
Max. dig depth, mm (ft)  8210 (26.9)
Hydraulic flow, L/m (gpm)  530 (140)
Max. pressure, kPa (psi)   35000 (5,076)

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. 

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2015 Caterpillar. Todos los derechos reservados

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo

 
 
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
Párrafos heredados
   
  
   
 
 
 
Párrafos heredados
   
  
   
 
 
 
Párrafos heredados
   
  
   
 
 
 
 
Párrafos heredados
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Párrafos heredados
   
  
   
 
 
 
Párrafos heredados
   
  
   
 
 
 
 
Párrafos heredados
   
  
   
 
 
 
 
   
  
   
   
  
   
   
  
   
 
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
 
   
  
   
 
 
 
 
   
  
   
   
  
   
   
  
   
 
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
Párrafos heredados
   
  
   
 
 
 
Párrafos heredados