La nueva Pala Hidráulica 6015B Cat® permite mover más material a un menor costo

Para publicación en todo el mundo: noviembre de 2015
Número de publicación: 395PR15

Diseñada a partir de la sólida y productiva 5110B Cat®, la nueva Pala Hidráulica 6015B proporciona una ventaja de productividad en relación con las otras palas de 100 tons métricas. Esto se debe al motor más potente de su clase, un gran cucharón estándar y la capacidad de carga útil de 14,6 tons métricas. Además, el diseño genera ciclos rápidos y una ventaja de combinación de pasadas con respecto a las palas con equipo estándar de su clase cuando se cargan camiones de 55, 65 y 90 tons métricas de capacidad.

La 6015B está equipada con un Motor Cat C27 ACERT simple que proporciona 606 kW de potencia nominal. Al igual que ocurre con todas las palas hidráulicas, mientras mayor es la potencia del motor, mayor será la potencia de excavación y más rápidos los ciclos de excavación. Un gran cucharón estándar de 8,1 metros cúbicos, equipado con una Herramienta de Corte C70 Cat sin martillo, aumenta aún más la capacidad de producción. Con el cucharón estándar, la 6015B ofrece optimización para llenar un Camión 773 Cat en cuatro pasadas, un 775 en cinco pasadas y un 777 en siete pasadas. Estos modelos de camiones se encuentran comúnmente en operaciones de construcción pesada, canteras y áridos y minería de tamaño pequeño a mediano en todo el mundo.

Actualmente, la 6015B está disponible solo en configuración de retroexcavadora.

Operación eficiente

La 6015B ofrece tanto potencia como eficiencia. Las tecnologías de control del motor integradas patentadas por Caterpillar, una opción de posición libre de la pluma que regenera su aceite para reducir la demanda del motor, un sistema de enfriamiento de aceite independiente del enfriamiento del motor y la regeneración de la energía de giro a través del sistema de rotación de circuito cerrado aumentan la eficiencia del combustible.

La tecnología de alimentación automática de flujo Cat se traduce en un uso más eficiente de la bomba hidráulica, menos pérdidas de energía y un mayor ahorro de combustible. La tecnología de compensación proporcional de prioridad de presión exclusiva de Cat garantiza que el flujo hidráulico sea proporcional de acuerdo con las demandas, por lo que las funciones individuales (la pluma, el brazo y el cucharón) se priorizan automáticamente durante operaciones simultáneas. Esto contribuye a una uniforme y eficiente operación y capacidad de control. La compensación de flujo y presión entrega solo el flujo según sea necesario. El resultado es una menor acumulación de calor y desgaste de los componentes. 

Rendimiento fiable

La 6015B se diseñó a partir de la sólida plataforma de la 5110B, de comprobada durabilidad y fiabilidad. Además, toda la máquina permite aprovechar el uso generalizado de los componentes Cat comprobados, como el motor, el tren de rodaje y la cabina.

La parte delantera de la 6015B es sólida y potente y, al mismo tiempo, lo suficientemente ligera para permitir tiempos de ciclo rápidos. En la pluma y el brazo se utiliza acero de alta resistencia y fundiciones firmes, unidas y con liberación térmica de esfuerzo, para ofrecer una óptima resistencia y vida útil estructural ante impactos y desgaste en condiciones de excavación difíciles. El diseño de sección en caja proporciona una extraordinaria rigidez y resistencia, y se utilizan fundiciones de servicio pesado en las áreas de cargas altas para agregar resistencia y durabilidad excepcionales.

El sistema de rotación de la 6015B proporciona una estabilidad superior, lo que prolonga la vida útil de los componentes y, en el fondo, mejora el tiempo de productividad de la máquina, e incluye un cojinete de rodillos cruzados único con engranaje interno sellado, conectado a un sistema de lubricación automática. Para mayor fiabilidad, el tren de rodaje tiene un diseño de Caterpillar que hace uso de los componentes Cat comprobados.

Se incorporó el nuevo diseño del sistema de filtración hidráulica al diseño de la 6015B.  Un circuito tipo riñón separado proporciona filtración continua y limpieza óptima del aceite en todo momento, lo que garantiza una limpieza consistente del aceite para proporcionar un rendimiento fiable del sistema hidráulico.

Seguridad y comodidad

La 6015B ofrece entrada y salida bien diseñadas con pasarelas para moverse de forma segura alrededor de la máquina y una escalera de acceso eléctrica optativa en 45 grados. Además, las protecciones de los cables y las mangueras facilitan un mantenimiento seguro, y diversas luces, espejos y botones de parada de emergencia, todos posicionados de forma óptima, mejoran aún más la seguridad.

La cabina del operador ofrece ventanas grandes y amplias que proporcionan una excelente visibilidad panorámica del entorno de trabajo, lo que contribuye al reconocimiento situacional por parte del operador durante la excavación, la carga y el desplazamiento. Combinada con diversas luces de alta potencia situadas estratégicamente y un limpiaparabrisas de servicio pesado, la buena visibilidad se mantiene en condiciones climáticas adversas y oscuras.

La cabina está presurizada para impedir el ingreso de polvo y el sistema de control de climatización es completamente automático, lo que permite una temperatura uniforme en el interior de la cabina y la comodidad para el operador en cualquier condición meteorológica. Los controles son ergonómicos y cuentan con altura ajustable en la consola de la palanca universal, independientemente del asiento, para adaptarse a las preferencias del operador. Asimismo, los controles electrohidráulicos proporcionan maniobras seguras y precisas.

Tecnología y respaldo Cat

La 6015B incorpora soluciones tecnológicas Cat avanzadas, como MineStar, VIMS y Product Link, para mejorar la productividad, el mantenimiento y la administración de equipos. Al igual que todos los equipos Cat, la 6015B recibe el respaldo de la red de distribuidores Cat, que ofrece técnicos de servicio bien capacitados, inigualables instalaciones de reparación y piezas en existencias en todo el mundo para un servicio rápido.

Para obtener más información sobre la Pala Hidráulica 6015B, comuníquese con el distribuidor Cat local o visite www.cat.com

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2015 Caterpillar. Todos los derechos reservados

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo