El nuevo Camión de Obras 770G Cat® proporciona un sólido rendimiento y una confiabilidad y durabilidad superiores

Para publicación en África, CIS, Latinoamérica y Medio Oriente: abril de 2014
Número de publicación: 87PR14

El nuevo Camión de Obras 770G Cat® proporciona
un sólido rendimiento y una confiabilidad y durabilidad superiores

El nuevo Camión de Obras 770G Cat® está diseñado y construido para aplicaciones de construcción, cantera y minería exigentes. En la clase de carga de 40 toneladas cortas, el modelo 770G cuenta con un eficiente motor y tren de impulsión Cat, configurados para proporcionar una alta producción y un bajo costo por tonelada de material acarreado. Una amplia lista de opciones permite a los clientes configurar los camiones para que se adapten a las aplicaciones y a los objetivos comerciales.

El modelo 770G se basa en el rendimiento comprobado del modelo 770, que se introdujo en 2006 y acumuló cientos de miles de horas de traslado de materiales.

El modelo 770G incorpora numerosas características para mejorar el rendimiento y la seguridad, y para reducir los costos del ciclo de vida útil. En el corazón del nuevo camión se encuentra el Motor Cat C15 ACERT™, que produce 381 kW (511 hp). Para adaptarse a las necesidades del cliente, está disponible en dos configuraciones diferentes con niveles de emisiones de escape equivalentes a aquellos requeridos por las normas de la EPA Tier 2 de EE.UU./Stage II de la Unión Europea o a los estándares Tier 3/Stage IIIA.

Rendimiento potente con beneficios para el operador
El Motor C15 suministra energía al camión eficientemente, incluso en pendientes pronunciadas. Los componentes del tren de fuerza controlados de manera electrónica proporcionan cambios controlados de par que permiten que el camión suba pendientes rápidamente sin afectar la comodidad del operador.

El modelo 770G ofrece estrategias de retardo que incluyen un control automático del retardador y frenado del motor optativo. Ambos sistemas aumentan el nivel de comodidad del operador y la velocidad del camión cuando baja una pendiente.

Para las aplicaciones en que las condiciones de calzada son resbaladizas, el sistema de control de tracción optativo compensa automáticamente las distintas velocidades de las ruedas y reduce de manera efectiva el patinaje de las ruedas.

Tres opciones diferentes de cajas y dos de revestimiento permiten optimizar el camión para la aplicación. Caterpillar ofrece cajas de cantera, de piso plano y de doble declive. Un revestimiento de acero está disponible para las cajas de piso plano y de doble declive, y un revestimiento de caucho está disponible para la caja de piso plano. Los paneles laterales están disponibles para materiales ligeros de acarreo, como el carbón.

Mayor seguridad y eficiencia del operador
El modelo 770G cuenta con una amplia escalera de acceso optativa, que permite entrar y salir fácilmente de la cabina y de las plataformas de mantenimiento. También hay luces disponibles para las escaleras.

Dos opciones de cabinas están disponibles para permitir a los clientes adherirse a lo básico o seleccionar entre una amplia variedad de opciones. La cabina proporciona una protección en caso de vuelcos y una protección contra caídas de objetos para el operador. El sistema de cámara del Sistema de Visión de Área de Trabajo (WAVS, Work Area Vision System) Cat está disponible para aumentar la visión del operador alrededor del camión.

El asiento Comfort Serie III de Cat se ajusta a todos los tamaños de operadores y les permite seleccionar las características de la suspensión. El asiento del instructor en la cabina facilita una plena capacitación. Además de los controles diseñados ergonómicamente, una traba del acelerador reduce la fatiga en largos acarreos. La dirección secundaria impulsada de manera eléctrica garantiza la confiabilidad, y la capacidad de limitación de velocidad hace cumplir los procedimientos de seguridad.

Para los operadores que realizan inspecciones a diario y para el personal de mantenimiento, se puede acceder a los puntos de inspección, a los puntos de acceso al servicio y a los puntos de bloqueo desde el suelo o a través de plataformas. El bloqueo del sistema de dirección reduce el riesgo durante el servicio con el motor encendido.  

Reducción de los costos del ciclo de vida útil
Una serie de diseños de Caterpillar ayudan a mantener bajos los costos del camión. El modelo 770G cuenta con intervalos extendidos de servicio, que reducen el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. El aceite y el filtro del motor deben cambiarse a intervalos de 500 horas, mientras que la transmisión, el convertidor de par y los filtros hidráulicos del acelerador y del freno requieren servicio a intervalos de 1.000 horas. El control preciso del motor garantiza una quema de aceite óptima para un consumo de combustible reducido por tonelada de material desplazado, y el ventilador hidráulico optativo proporcional a la demanda solo utiliza energía cuando es necesario.

Los componentes principales, como el Motor C15 ACERT y la servotransmisión planetaria, cuentan con prolongadas vidas útiles de servicio. La servotransmisión de siete velocidades Cat está integrada con sistemas electrónicos de control de transmisión/chasis para un mejor rendimiento y una durabilidad extendida. El diseño del diferencial también aumenta la durabilidad. Los bastidores de larga vida útil de camiones están hechos de acero dulce para una reparación simple de soldadura en terreno.

La conexión Cat permite un uso inteligente de la tecnología y los servicios para ayudar a mejorar la eficiencia en el sitio de trabajo. Las tecnologías LINK, como Product Link™ optativo, asisten a los dueños de flotas en la administración de equipos mediante el rastreo de información, como el uso de combustible, la productividad, el tiempo de inactividad y los códigos de diagnóstico, la que después se comparte a través de la interfaz VisionLink®. De manera similar, la opción VIMS™ monitorea e informa acerca del estado de la máquina a los gerentes designados. El sistema optativo para monitorear las toneladas kilómetro por hora puede extender la vida útil del neumático. El sistema de administración de producción del camión ayuda al personal de operación a administrar cargas para una óptima productividad.

Para obtener más información acerca del Camión de Obras 770G Cat, los clientes deben contactarse con su distribuidor Cat local o visitar el sitio web www.cat.com.

Resumen de especificaciones del Camión de Obras 770G

 

770G

Menos

Clase de carga útil

36,3 tons métricas (40 tons EE.UU.)

Menos

Capacidad de la caja*

 25,9 m³ (33,9 yd³)

Menos

Peso bruto de la máquina

 71.214 kg (157.000 lb)

Menos

Modelo del motor

Cat C15 ACERT

Menos

Potencia neta del motor (SAE)

360 kW (483 hp)

Menos

Potencia bruta del motor

381 kW (511 hp)

Menos

Velocidad máxima cargada

73,5 k/h (45,7 mph)

Menos

*Caja estándar, colmada SAE 2:1

 

# # #

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo