El nuevo Cargador de Ruedas 994K de Cat® posee una mayor carga útil, potencia y productividad; además, tiene un menor costo por tonelada.

Para su publicación en todo el mundo: noviembre de 2014
Número de publicación: 549PR14

El nuevo Cargador de Ruedas 994K de Cat® es el cargador de ruedas más grande de Caterpillar, con el que se puede manipular una carga útil significativamente mayor en comparación a su predecesor, el modelo 994H. Como resultado se obtienen menos pasadas requeridas para cargar camiones mineros, una mayor productividad y un menor costo por unidad de material trasladado. El modelo 994K estándar transporta 45 tons EE.UU. (40,8 tons métricas) por pasada y la versión de levantamiento alto transporta 42 tons EE.UU. (38,1 tons métricas) por pasada: 18 por ciento y 20 por ciento más, respectivamente, en comparación al modelo anterior.

El modelo 994K carga camiones mineros de categorías cortas de 250, 200 y 150 toneladas en una pasada menos que los modelos anteriores. La configuración de levantamiento alto es una configuración de seis pasadas que se combina con el popular Camión Minero 793 de Cat y, tanto la configuración de levantamiento alto como la estándar, cargan el modelo 789 de Cat en cinco pasadas. La configuración estándar carga al modelo 785 de Cat en cuatro pasadas. La mayor potencia del motor, el aumento del flujo hidráulico, la mayor fuerza de desprendimiento y tracción, además de la estabilidad lateral mejorada ayudan a contribuir con la alta productividad.

El nuevo modelo 994K también ofrece opciones para ampliar la gama de aplicaciones y versatilidad. El nuevo paquete de alta temperatura ambiente está disponible para equipar el cargador y así utilizarlo en temperaturas tan altas como 50 ° C, y el paquete de enfriamiento estándar ofrece una mejor refrigeración en comparación con el modelo anterior. El tanque de combustible opcional puede almacenar suficiente combustible como para hacer funcionar el cargador durante 24 horas sin necesidad de recargar. Los nuevos cucharones de alto rendimiento, disponibles en una amplia gama de capacidades, están optimizados para la cinemática del varillaje del modelo 994K. El nuevo diseño del cucharón posee un piso ampliado, un radio mayor y barras laterales en ángulo para realizar cargas rápidas, además de altos factores de relleno y una buena retención del material.

Una serie de mejoras en el rendimiento, como el ventilador del sistema de enfriamiento controlado electrónicamente y accionado hidráulicamente, ayudan a mantener bajos los costos de operación. El nuevo sistema de filtración de aire del motor ofrece tres veces la vida útil del sistema anterior.

El nuevo modelo 994K también cuenta con mejoras en la seguridad y salud de los operadores, como la reducción del ángulo de las escaleras para facilitar el acceso y la salida, el asiento Deluxe de Cat y los cinturones de seguridad de cuatro puntos. El operador tiene una mayor visibilidad con los nuevos espejos para minería, iluminación LED optimizada y una cámara mejorada para tener un mayor conocimiento del lugar. El cargador también ofrece una reducción de ruido en la cabina para combatir la fatiga del operador; además, la presurización y filtración del aire de la cabina mantienen alejada la suciedad.

El modelo 994K está diseñado para mantener el tiempo de servicio al mínimo. Los intervalos de cambio de aceite del motor son de 500 horas como mínimo, y todos los puntos de servicio de rutina están convenientemente ubicados en el lado izquierdo del cargador. La lubricación automática accionada hidráulicamente se encarga del engrase del varillaje. El sistema hidráulico de filtración superior garantiza una vida útil larga y un rendimiento óptimo; además, las luces LED duraderas prolongan los intervalos de servicio. El diseño modular hace que sea más rápido realizar el montaje en terreno y reemplazar los componentes.

El diseño del modelo 994K está alineado con las capacidades del Cat MineStar System. El sistema de detección de objetos Detect y el sistema de detección de proximidad se instalan fácilmente en el cargador.

Tren de fuerza comprobado

El Motor 3516E de Cat produce una potencia neta de 1.739 hp (1.297 kW) y está comprobado en los cargadores 994 anteriores, como también en grandes camiones mineros. El motor funciona por medio de la servotransmisión planetaria de Cat diseñada específicamente para aplicaciones de minería. El convertidor de par de embrague del rodete y el sistema de control de la fuerza de tracción integrales permiten al operador ajustar con precisión la potencia de las ruedas a las condiciones de carga específicas, por medio de la modulación de tracción de 100 a 25 por ciento, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento de los neumáticos sin disminuir la capacidad hidráulica.

El Cargador de Ruedas 994K estará a la venta en el primer trimestre de 2016. Para obtener más información acerca del nuevo cargador minero, los clientes deben contactarse con su distribuidor Cat local.

Specifications for 994K Wheel Loader

  Standard Lift High Lift
Engine model Cat 3516E Cat 3516E
Engine power    
   Gross power 1,847 hp (1377 kW) 1,847 hp (1377 kW)
   Net power 1,739 hp (1297 kW) 1,739 hp (1297 kW)
Rated payload 45 tons (40.8 tonnes) 42 tons (38.1 tonnes)
Bucket capacities 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3) 25 to 32 yd3 (19.1 to 24.5 m3)
Bucket pin max height

28.8 ft (8790 mm)

31.7 ft (9647 mm)

Approx. operating weight

523,000 lb (237200 kg)

527,000 lb (239000 kg)

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo