El nuevo Tractor de Cadenas Cat® D6K2 ofrece un control de hoja refinado y mayor productividad, eficiencia del combustible y comodidad del operador

Para publicación en África, Oriente Medio, Comunidad de Estados Independientes del Reino Unido (CIS), Latinoamérica, Asia Pacífico (excluido Australia, Nueva Zelanda y Japón): abril de 2014
Número de publicación: 171PR14

El nuevo Tractor de Cadenas Cat® D6K2 proporciona un rendimiento de nivelación de acabado superior y una eficiencia del combustible mejorada. La nueva función de control de hoja estable utiliza tecnología que complementa la intervención del operador para lograr niveles de acabado más rápido y con menos esfuerzo del operador. Las modalidades económicas, tanto en avance como en retroceso, mejoran la economía de combustible y disminuyen los costos de operación. El modelo D6K2 también cuenta con mando hidrostático con control de tracción, lo que reduce el resbalamiento en situaciones de carga máxima. Las nuevas hojas más amplias permiten una mayor cobertura de suelo en una pasada y proporcionan hasta un 8 % de mejora en la productividad en aplicaciones de explanación de surco. La nueva inclinación manual ajustable permite al operador controlar la inclinación longitudinal de la hoja para conseguir máxima productividad en distintas condiciones de material.

El modelo D6K2 reemplaza al modelo D6K. Utiliza el potente Motor Cat C7.1 ACERT™ configurado para cumplir con los estándares de emisiones de escape equivalentes a las normas Stage IIIA de la Unión Europea y Tier 3 de la EPA de EE.UU. El motor produce una potencia neta de 97 kW (130 hp) a 2.200 rpm y cuenta con un turbocompresor y un posenfriador para potencia de reacción y uso eficiente de combustible. El nuevo sistema de combustible proporciona una mayor capacidad de filtración y régimen de flujo para una mayor durabilidad.

El modelo D6K2 combina estas nuevas características con el diseño comprobado en terreno de sus predecesores de la familia K, un diseño que incluye control de dirección o desplazamiento de palanca sencilla, control de la hoja de palanca sencilla, espaciosa estación del operador y tren de rodaje Cat SystemOne™ o de cadena sellada y lubricada que ofrece el menor costo de tren de rodaje por hora. El modelo D6K2 se optimiza para una nivelación de acabado con la adición de un segundo rodillo de portador y un octavo rodillo inferior, los que proporcionan un desplazamiento más suave y mejores capacidades de nivelación de acabado a mayor velocidad.

Eficiente y productivo
El control de hoja estable complementa la intervención del operador, lo que ayuda a reducir el esfuerzo y la fatiga del trabajador y al mismo tiempo aumenta la productividad en aplicaciones de nivelación de acabado. La función de control de hoja estable permanece activada, a menos que el operador la cancele. Para conseguir una productividad aún mayor, se ha simplificado el diseño del ajuste de la inclinación de la hoja para permitir que el operador ajuste la inclinación de la hoja, por ejemplo, al seleccionar una configuración más agresiva para una gran carga de la hoja o al inclinar la hoja hacia atrás para aumentar la capacidad de acarreo de la hoja. Las nuevas hojas VPAT más amplias (en las versiones tanto estándar como plegables), pueden aumentar la productividad hasta en un 8 %.

El nuevo sistema de modalidad económica para el modelo D6K2 puede mejorar la economía de combustible hasta en un 18 % al reducir la velocidad del motor cuando no se necesitan rpm máximas. La modalidad económica cuenta con dos configuraciones, avance/retroceso o retroceso solamente, que se seleccionan a través del acelerador giratorio. Una vez configurada, la modalidad económica mantiene de manera automática la velocidad del motor en niveles óptimos y rápidamente entrega velocidad y potencia máxima del motor cuando se necesita.

El control de tracción es un sistema activado por el operador que reduce el deslizamiento de las cadenas en situaciones de carga pesada, ya que detecta y controla la velocidad de las cadenas, lo que reduce las situaciones en que el operador debe levantar la hoja para evitar un resbalamiento de la cadena. Dentro de las ventajas se incluye mayor producción, menor desgaste del tren de rodaje y menor fatiga del operador. Las configuraciones del tren de rodaje incluyen las versiones XL (Extra Long, extra larga) y LGP (Low Ground Pressure, baja presión sobre el suelo), con una versión LGP que incluye zapatas de cadena de 760 mm (30").

Para conseguir la mayor comodidad del operador, un paquete opcional ofrece un asiento calefaccionado/ventilado. Existen controles electrohidráulicos montados en el asiento que aíslan al operador de vibraciones, y los nuevos posabrazos se pueden ajustar fácilmente.

Para aumentar la productividad y realizar un trabajo de nivelación y de contorneado eficiente, el modelo D6K2 puede equiparse con el sistema AccuGradeTM Cat optativo para el control automatizado de la hoja. AccuGrade puede utilizar sistemas de posicionamiento láser, de estación total o satelitales como orientación. El sistema AccuGrade está diseñado para reducir la necesidad de agrimensura, eliminar la duplicación del trabajo y aliviar la carga del operador al realizar nivelación de acabado. Este ha demostrado ser la solución para reducir los costos totales de operación de la máquina y realizar una mayor cantidad de trabajo más preciso con un menor consumo de combustible.

Para obtener más información acerca del modelo D6K2, los clientes deben comunicarse con su distribuidor Cat local.

Especificaciones del modelo D6K2

Peso en orden de trabajo

XL: 13.311 kg (29.346 lb)

LGP: 13.948 kg (30.750 lb)

Menos

Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm

97 kW (130 hp)

Menos

Capacidad de la hoja

XL: 3,07 m3 (4,01 yd3)

LGP: 3,35 m3 (4,38 yd3)

Menos

Ancho de la hoja

XL: 3.196 mm (10,5')

LGP: 3.683 mm (12')

Menos

Presión sobre el suelo (ISO 16754)

XL: 39,8 Kpa (5,77 lb/pulg²)

LGP: 30,7 Kpa (4,45 lb/pulg²)

Menos

 

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

 

 

Consultas de la prensa

 

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo