El nuevo Tractor Topador D8T Cat® cuenta con una cabina mejorada, mayor productividad y opciones de tecnología GRADE

Para publicación en Sudamérica y Turquía: abril de 2017
Número de publicación: 120PR17

El nuevo Tractor Topador D8T Cat® ofrece mayor potencia y una hoja estándar más grande para proporcionar mayor productividad, una cómoda cabina nueva y una variedad de tecnologías GRADE optativas, con el fin de ayudar a los operadores de tractores topadores a realizar más trabajo en menos tiempo.

Equipado con la hoja estándar más grande de su clase de 10,3 m3, el tractor topador permite mover hasta un 13 % más de material por pasada. La construcción de acero de alta resistencia a la tracción y la sólida sección en caja se diseñaron para resistir las aplicaciones más exigentes. La hoja con inclinación doble optativa y la ayuda automática de la hoja ayudan a aumentar la productividad hasta en un 10 %. La inclinación doble mejora el control de la carga y permite al operador optimizar el ángulo de inclinación de la hoja para obtener un mejor equilibrio y una mejor productividad. La ayuda automática de la hoja es una función semiautomática de control del tractor topador que aumenta la eficiencia del operador mediante la automatización de la inclinación de la hoja.  

Tecnología para terminar los trabajos en menos pasadas

Los contratistas pueden aumentar la productividad y la calidad de las pendientes con las tecnologías Cat Connect GRADE. Estas avanzadas herramientas ayudan a los contratistas a alcanzar la pendiente deseada de forma más rápida y precisa en menos pasadas para ahorrar tiempo y aumentar las ganancias.

La función Cat Slope Indicate estándar muestra la pendiente transversal y la orientación longitudinal de la máquina en tiempo real, lo que permite que los operadores trabajen en las pendientes con mayor precisión. Cat GRADE con Slope Assist optativo mantiene automáticamente la posición establecida de la hoja, a fin de terminar los trabajos más rápido, con una mejor calidad de superficie y un esfuerzo significativamente menor para el operador. Cat AccuGrade™, una opción de sistema de control de pendientes instalada por el distribuidor, entrega a los contratistas una selección de tecnología láser, Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS, Global Navigation Satellite System) o de estación total universal (UTS, Universal Total Station) para ofrecer el nivel correcto de precisión a fin de cumplir con las especificaciones del trabajo.

Además de las tecnologías de control de pendiente, el sistema de telemática Cat Product Link™ (donde esté disponible)  proporciona datos oportunos y pertinentes, tales como la ubicación, las horas, el uso de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico, a los que se puede acceder fácilmente a través de la interfaz en línea VisionLink®. El sistema ayuda a los propietarios de las máquinas a lograr una administración de activos más eficaz, una mayor productividad y menores costos de operación.

Comodidad y visibilidad de la cabina

Una nueva cabina integrada con una estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll Over Protection Structure) ofrece una mayor visibilidad panorámica para mejorar la seguridad y la productividad. Además de monitorear el funcionamiento de la máquina, los sucesos de diagnóstico y las modalidades de operación, la pantalla principal actualizada del D8T está lista para la instalación de una cámara trasera a fin de obtener mayor seguridad. Sencillos selectores giratorios controlan las velocidades de aceleración del motor. La función bidireccional permite al operador preseleccionar las marchas de avance y retroceso para reducir el esfuerzo y aumentar la eficiencia.

Motor ACERT™ comprobado

Con más de una década de fiabilidad comprobada en una amplia variedad de aplicaciones que van desde el frío polar al calor del desierto, el Motor C15 ACERT Cat produce 242 kW netos, lo que impulsa al tractor topador en las aplicaciones más exigentes. Una función de cambios automáticos desciende automáticamente a la marcha más eficiente en función de la carga, lo que mejora la eficacia del movimiento de materiales y la economía de combustible. También se mejoró la capacidad del ambiente con un tren de fuerza más eficiente, un ventilador hidráulico y una configuración nueva del radiador.  

Facilidad de servicio mejorada

Como todos los tractores topadores Cat, el nuevo D8T incluye características como puertas de acceso con una amplia abertura al panel del motor cuyo fin es disminuir el tiempo de mantenimiento. Las funciones de servicio optativas, tales como drenajes ecológicos, sistema de llenado rápido de combustible a nivel del suelo y cambio rápido de aceite, ayudan a simplificar aún más las tareas de mantenimiento.

Un condensador del aire acondicionado optativo montado en la cabina ayuda a obtener un mejor rendimiento del sistema, un mejor enfriamiento del motor y un servicio más sencillo. Los paneles de acceso de protección inferiores disponibles ayudan a facilitar la limpieza de la máquina.  

Para obtener más información, visite esta página.

 

Tractor Topador D8T
Una hoja más grande ayuda a mejorar la productividad del nuevo Tractor Topador D8T Cat.

Especificaciones del producto D8T

   

Motor

C15 ACERT Cat

Potencia bruta (SAE J1995)

273 kW/366 hp

Potencia  del motor (ISO 9249)

242 kW/325 hp

Peso en orden de trabajo (estándar)

38.351 kg

Peso en orden de trabajo (LGP)

36.763 kg

Capacidad de la hoja topadora (estándar)

10,3 m3

* Todas las comparaciones se realizaron con la versión anterior del D8T.  

# # #

  Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de la red de distribuidores, plantas y subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2017 Caterpillar. Todos los derechos reservados  

Medios de impresión

Imagen de marcador de posición

Una hoja más grande ayuda a mejorar la productividad del nuevo Tractor Topador D8T Cat.

Descargar imagen de alta resolución

Imagen de marcador de posición

La tecnología Cat AccuGrade ayuda a los operadores a realizar más trabajo en menos tiempo, con mayor precisión y menor esfuerzo.

Descargar imagen de alta resolución

Imagen de marcador de posición

La cabina mejorada en el nuevo Tractor Topador D8T Cat entrega una mayor visibilidad y comodidad para el operador.

Descargar imagen de alta resolución

Imagen de marcador de posición

Cat GRADE con Slope Assist ayuda a mejorar la productividad sin necesidad de una estación base, señal de GPS o software adicional.

Descargar imagen de alta resolución

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo