La nueva Perforadora de Cadenas MD5150C de Cat® se basa en MD5150 con más componentes Cat y opciones de tres perforadoras de cadenas diferentes

Para su publicación en todo el mundo: Marzo de 2014
Número de publicación: 55PR14

Caterpillar anuncia la nueva Perforadora de Cadenas MD5150C, la primera de las perforadoras de la Serie C, que presenta componentes Cat® (confiables y disponibles en los distribuidores Cat locales, que también realizan mantenimiento de las perforadoras). El modelo MD5150C ofrece potencia de alto nivel y mayor flujo de aire para una perforación de orificios rápida y eficiente de 4 a 6 pulg. (101,6 a 152 mm) de diámetro. El modelo MD5150C ofrece hasta tres perforadoras de cadenas diferentes, cambiador de varillas de carrusel patentado, cabina ergonómica y muchas otras características que aumentan la productividad y reducen los costos de operación.

La nueva perforadora tiene un 18 % más de potencia, un compresor que puede proporcionar un 33 % más de volumen de aire y un 40 % más de presión de aire, una velocidad de desplazamiento 19 % más rápida y un espacio libre sobre el suelo 40 % mayor, en comparación con la MD5125, la perforadora que el modelo MD5150C reemplazará.

Reduzca costos con una perforación de rocas confiable
Alta fiabilidad, vida útil prolongada y bajos costos de propiedad son características propias de la Perforadora de Rocas MD5150C. Con menos de la mitad de piezas móviles que las perforadoras de roca de la competencia, tiene un diseño confiable y simple que ofrece un rendimiento infalible y durabilidad excepcional. Caterpillar es el único fabricante que ofrece perforadoras de rocas diseñadas para entregar un mantenimiento in-situ, para reducir el tiempo de inactividad y los costos de control. Este servicio no requiere de un recinto de limpieza y no hay necesidad de efectuar gastos en fletes para enviar la perforadora de rocas a la OEM para mantenimiento o para tener una perforadora de rocas de repuesto en existencia para compensar el tiempo de inactividad debido al mantenimiento.

La perforadora de roca también presenta un sistema de lubricación automática, que elimina la necesidad de detener la máquina para un engrase manual cada dos horas. Las tres diferentes opciones de perforadoras de roca permiten la selección más adecuada para la aplicación y así alcanzar el índice de producción más alto. La perforadora de rocas estándar en MD5150C es la HPR5128, que utiliza acero para perforación de 51 mm. También está disponible la Perforadora de Rocas HPR6832, que puede utilizar una varilla de velocidades de 68 mm, y la Perforadora HPR6030 diseñada para un acero para perforación de 60 mm.

Un innovador cambiador de varillas de carrusel para reducir el tiempo de configuración
La Perforadora MD5150C reduce drásticamente el tiempo de configuración, gracias al cambiador de varillas de carrusel innovador.

El cambiador de varilla y el conjunto de alimentación tienen siete patentes pendientes. El sistema mantiene seis varillas y adapta dos longitudes y distintos diámetros de acero para perforación. Elementos como agarres de dos varillas y un diseño de compuerta único permiten a la varilla y a la compuerta moverse de forma simultánea, lo que reduce el tiempo de ciclo. Una alimentación sólida y una pluma de servicio pesado de 9 pies (2,7 m) que se extiende hasta 11 pies (3,3 m) sostienen al cambiador de varillas para una mayor cobertura de patrón con menos configuraciones. Debido a que el cambiador de varillas pesa menos y mantiene más varillas que modelos lineales, la extensión de la pluma puede aumentar y perforar más profundamente sin perder estabilidad. Los orificios se pueden perforar en 24 pulg. (610 mm) de paredes altas, que es un 50 % más cerca que con un cambiador de varillas lineal.

Reduzca el tiempo de ciclo con alta potencia y grandes alturas
La Perforadora MD5150C ofrece una potencia y un flujo de aire excepcionales para una perforación rápida y más eficiente en aplicaciones de roca dura. El núcleo del grupo de potencia es el motor C11 Engine de Cat que tiene una potencia nominal de 287 kW (385 hp) a 1.800 rpm. Diseñado para alto rendimiento y una excelente eficiencia del combustible, el motor cumple con las regulaciones sobre emisiones Tier 3 de EE. UU. y Stage IIIA. El motor de alta potencia funciona como un sistema con un compresor de aire de alta capacidad para optimizar el flujo de aire. Un sistema de enfriamiento de alta eficiencia y de gran tamaño mejora aún más el rendimiento y la vida útil.

La cabina mejora la seguridad y productividad
La cabina de la Perforadora MD5150C está diseñada para mejorar la seguridad y productividad. Cuenta con certificación ROPS/FOPS y ofrece diversos controles de parada que son accesibles desde el suelo. Ventanas grandes, estructuras delanteras racionalizadas y una visibilidad mejorada con tragaluz, así como también con espejos bien ubicados y una cámara de alta resolución. La ventana delantera proporciona una salida de emergencia.

Para aumentar la productividad y la comodidad, la cabina ofrece un control de climatización automático, ventilación excelente, un asiento completamente ajustable, controles e interruptores ergonómicos y niveles de ruido bajos (aproximadamente 80 decibeles).

Para mejorar aún más la productividad del operador, la máquina está equipada con un sistema monitor de perforación inteligente que informa los cambios en la formación de las rocas y ajusta automáticamente la presión de impacto y de alimentación según la dureza de la roca. Las funciones anti-traba, anti-inclinación y anti-obstrucción mantienen a la perforadora de cadenas en un eficiente funcionamiento y prolongan la vida útil del cable de la perforadora.

Maximice el tiempo de disponibilidad con un rápido mantenimiento
Los técnicos de servicio se benefician de una disposición simple de componentes y un acceso conveniente para servicio. Una estación de servicio con acceso a pie entrega un fácil acceso a los principales puntos de servicio para el motor, el compresor, el acondicionador de aire, las válvulas hidráulicas y más. Una cámara montada en la pluma proporciona una vista desde el frente de la perforadora mientras se trabaja dentro del centro de servicios.

Además de su diseño reemplazable, la nueva perforadora de cadenas aprovecha las exclusivas tecnologías de Caterpillar que maximizan el tiempo de disponibilidad. El Técnico Electrónico Cat acelera el proceso de solución de problemas, lo que mejora la precisión de reparación y reduce el tiempo de inactividad. Cat Product Link permite un monitoreo remoto de la ubicación de la máquina, las horas del medidor de servicio, el consumo de combustible y otros factores fundamentales, que proporcionan información que los gerentes necesitan para optimizar el uso y reducir los costos.

Los distribuidores Cat respaldan la nueva Perforadora MD5150C con la mejor disponibilidad de piezas en su clase, reparaciones de calidad y conocimientos de administración de equipo que ayudan a los mineros y contratistas a cumplir con potentes metas de producción al más bajo costo por tonelada.

Para obtener más información sobre cómo la nueva Perforadora de Cadenas MD5150C de Cat puede mejorar la productividad y reducir los costos de operación, los clientes deben contactarse con un distribuidor Cat local o visitar mining.cat.com.

Especificaciones de la Perforadora de Cadenas MD5150C de Cat

Diámetro del orificio

4 a 6 pulg. (101,6 a 152 mm)

Profundidad del orificio

102,5 pies (31 m)

Compresor

534 pies3 por min (15,1 m3 por min)

Perforadora de rocas: HPR5128

38 hp (28 kW)

Modelo de motor y potencia:
C11 ACERT de Cat a 1.800 rpm

385 hp (287 kW)

 

HTTP://CONEXPO.CAT.COM/

Imagen 1

Imagen 2

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo