La nueva Perforadora Giratoria MD6420C Cat® aumenta la productividad y reduce los costos de operación

Para publicación en todo el mundo: septiembre de 2016
Número de publicación: 456PR16

La Perforadora Giratoria MD6420C Cat® está diseñada para ofrecer una alta producción con el costo total más bajo en aplicaciones de roca dura y blanda. Con una fuerza de carga de la broca de 42.000 kg (92.594 lb) y la capacidad de hacer perforaciones de hasta 311 mm (12,25") de diámetro con una profundidad de 74,3 m (244'), la nueva perforadora es ideal para producción de gran volumen. El tren de fuerza que se adapta a la aplicación, los sistemas de control avanzados, las funciones de automatización optativas, las estructuras resistentes y el diseño que permite realizar mantenimiento la convierten en una perforadora eficiente y económica para aplicaciones de minería, áridos y construcción pesada.

Los tiempos de ciclo rápidos permiten una alta productividad

La MD6420C viene con tres paquetes de tren de fuerza que se adaptan a una variedad de aplicaciones:

  • Motor C32 Cat (con compresor de 56,6 m3/min [2.000 cfm] a 6,9 bar [100 lb/pulg²])
  • Motor C32 Cat (con compresor de 42,5 m3/min [1.500 cfm] a 10,3/24,1/34,5 bar [150/350/500 lb/pulg²])
  • Motor C32 Cat (con compresor de 73,6 m3/min [2.600 cfm] a 6,9 bar [100 lb/pulg²])

Los componentes principales del grupo de potencia, incluidos los enfriadores de servicio pesado y el sistema hidráulico de gran eficiencia, trabajan de forma conjunta con el motor y el compresor de aire como sistema integrado para permitir una óptima carga de la broca, tasas de penetración y tiempos de ciclo.

Otras características que reducen el tiempo de ciclo incluyen el comprobado tren de rodaje Cat, que permite un rápido desplazamiento entre perforaciones. El mástil se puede levantar o bajar en menos de 40 segundos, incluso con una tarima para tubos y la barra de perforación completa. El encajado del mástil cuenta con un diseño rápido y simple de dos clavijas. La MD6420C viene equipada con capacidades de perforación en ángulo de manera estándar. Con su sencillo diseño de traba del mástil y su torre de servicio pesado, es rápido y fácil configurarla para realizar perforaciones en ángulo.

Precisión y control

La MD6420C incorpora una tecnología de control avanzada para optimizar la precisión de la perforación y la productividad del operador. El sistema estándar de control de perforación incluye una interfaz fácil de usar para el operador, además de excepcionales capacidades de diagnóstico y de estado de la máquina. Una función de automatización opcional permite controlar todos los pasos del ciclo de perforación con el fin de simplificar el trabajo del operador y mejorar la precisión de la perforación. La precisión en la perforación no solo aumenta la productividad, sino que reduce los costos de operación. La menor variabilidad evita el desgaste y el deterioro en los componentes y reduce el costo de los insumos.

Para alcanzar un nivel más alto de automatización, a la MD6420C se le puede agregar Cat MineStar™ Terrain para perforación. Terrain es un sistema ampliable que optimiza la eficiencia de la perforación y permite monitorear de forma remota y en tiempo real la actividad de perforaciones y la planificación de tronaduras. El sistema guía al operador, mejora la precisión de la profundidad y la ubicación de las perforaciones, informa acerca de la productividad del operador y de la perforadora y proporciona información acerca de la variación de la geología del banco. Para adaptarse a los clientes con planes a largo plazo que necesitan aún más automatización, la plataforma de la serie C proporciona una base sólida para futuras capacidades de perforación semiautónomas y autónomas.

Comodidad y seguridad

Los operadores aprecian la cabina espaciosa. Las pasarelas amplias y las dos puertas de la cabina facilitan la entrada y la salida. Los asientos Deluxe, un sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning, Calefacción, ventilación y aire acondicionado) de alta eficiencia y los bajos niveles de ruido mejoran el entorno de trabajo. Doce ventanas polarizadas, incluida la ventana principal que va desde el techo hasta el piso, ofrecen una visibilidad excelente. La manipulación de tubos y los cambios de broca en la cabina promueven la seguridad, mientras que muchas otras características de diseño ayudan a los operadores a trabajar de manera segura y productiva.

Prolongada vida útil y bajos costos totales de propiedad

Las estructuras de la MD6420C se diseñaron para entregar una vida útil de servicio de 60.000 horas, significativamente más que los modelos de la competencia. Un bastidor principal y un bastidor en A resistentes proporcionan la integridad estructural que se necesita para permitir la plena utilización de la potencia de bajada. El bastidor de servicio pesado está esculpido y reforzado fuertemente con tirantes transversales en las áreas de cargas altas. Asimismo, cuenta con un diseño tubular de sección en caja que supera la expectativa de vida útil de un diseño de viga en forma de I más estilizado. En la MD6420C, Caterpillar suelda todos los componentes principales al bastidor principal, incluidas las cuatro carcasas de gato, el pivote del mástil y la plataforma de perforación.

Las estructuras del mástil están diseñadas con costura de unión doble en las áreas de alto esfuerzo para garantizar una vida útil prolongada de la máquina en comparación con la vida útil de duración media de las máquinas de la competencia.

La perforadora se desplaza en un resistente tren de rodaje de excavadora Cat que cuenta con suspensión oscilante de tres puntos, lo que permite que la máquina sortee terrenos difíciles sin transmitir fuerzas de torsión excesivas al bastidor principal. Menos esfuerzo implica una mayor vida útil y costos más bajos.

Fácil mantenimiento para mayor tiempo de actividad

El mantenimiento y el servicio se pueden llevar a cabo con seguridad y eficiencia en la MD6420C, a menudo, en menos de la mitad del tiempo que requieren los modelos de la competencia. Es posible alcanzar los puntos de llenado de combustible, aceite y lubricante desde el nivel del suelo. Las pasarelas amplias en ambos lados de la perforadora proporcionan un fácil acceso al sistema de potencia en línea y otros puntos de mantenimiento esenciales. La plataforma trasera fija permite un cómodo acceso al área del mástil y la plataforma principal en todas las modalidades de perforación, incluida la de ángulo. Los intervalos de servicio son de hasta el doble de lo que otros modelos requieren, lo que maximiza el tiempo de actividad.

La MD6420C cuenta con el respaldo de la red de distribuidores Cat, lo que ofrece un rápido abastecimiento de piezas, técnicos calificados y servicios de administración de equipos para ayudar a los productores de minerales a optimizar la eficiencia y reducir los costos totales de propiedad.

Para obtener más información sobre la Perforadora Giratoria MD6420C, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite www.cat.com.

 

Especificaciones básicas de la MD6420C Cat

   

Carga de la broca

Hasta 42.000 kg (92.594 lb)

Diámetro de la perforación

Hasta 311 mm (12,25")

Profundidad de la perforación en una sola pasada

Hasta 10,29 m (33,75'), 13,4 m (44') o 16,46 m (54')

Profundidad de la perforación en varias pasadas

63,39 m (208'), 74,37 m (244') o 46,93 m (154')

Motor Cat

 

C32 ACERT Cat: 597 kW (912 o 1.039 hp) a 1.800 rpm (Tier II)

# # #

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo