Nuevos Tiendetubos PL72, PL83 y PL87 Cat®

Para publicación en todo el mundo, excepto en Japón: agosto de 2015
Número de publicación: 278PR15

Los Tiendetubos PL72, PL83 y PL87 Cat®, que establecieron hace mucho tiempo el estándar en la industria de tendido de tubos en cuanto a rendimiento, fiabilidad y durabilidad potentes, cuentan con un tren de fuerza integrado completamente de Cat con dirección diferencial y un sistema hidráulico controlado electrónicamente que pone todo el control de las funciones de levantamiento en una sola palanca universal. Los cabrestantes independientes de velocidad variable para la pluma y el gancho proporcionan un control preciso, y el sistema de contrapesos mejorado garantiza un bajo centro de gravedad para obtener un rendimiento óptimo. Una nueva Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Roll-over Protection Structure) proporciona una mayor seguridad tanto para las estaciones del operador abiertas como para las cerradas. La nueva cabina para tiendetubos diseñada especialmente ahora se presuriza e incorpora nuevas características para la comodidad del operador.

Los nuevos tiendetubos Cat están diseñados para satisfacer las demandas de la industria de tendido de tubos, con el fin de ofrecer mayor capacidad de levantamiento, mejor capacidad en pendientes, facilidad de operación, rendimiento y capacidad de transporte. La capacidad de levantamiento nominal (en el punto límite de equilibrio) del PL72 es de 90.000 libras (40.823 kg), del PL83 es de 170.000 libras (77.111 kg) y del PL87 es de 216.000 libras (97.972 kg). Un tren de rodaje no suspendido con rueda motriz elevada proporciona amplias cadenas sobre el suelo para entregar una mayor estabilidad, y los sólidos bastidores y las cajas principales de los nuevos modelos resisten el esfuerzo de la operación.

El Motor C9.3 ACERT Cat del PL72 tiene una clasificación de potencia máxima de 257 hp (192 kW), mientras que el Motor C15 ACERT Cat en el PL83 y el PL87 tiene una clasificación de potencia máxima de 363 hp (271 kW); todos los motores cumplen con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea. Los nuevos modelos presentan un divisor de par de Cat y una servotransmisión 3F/3R con control electrónico. 

Componentes de levantamiento durables y eficientes

Los conjuntos de cabrestantes de perfil compacto de los nuevos tiendetubos cuentan con frenos de disco en aceite para lograr un funcionamiento uniforme y una retención positiva de las posiciones de la pluma y del gancho; el diseño modular con pasador de los cabrestantes permite un servicio rápido en terreno. Los segmentos del contrapeso están contorneados para proporcionar un rendimiento de levantamiento óptimo y se extienden hidráulicamente a fin de entregar un equilibrio y un espacio libre de carga eficientes. Un nuevo interruptor de desconexión electrónico para el PL83 y el PL87 garantiza que los contrapesos se retraen a la posición correcta.

La pluma ligera y durable dispone de una construcción de acero con alta resistencia a la tracción y un diseño estrecho que mejora la visibilidad del área de trabajo. Los cojinetes reemplazables montados en la pluma están diseñados para ofrecer una prolongada vida útil y un servicio sencillo. En los nuevos PL83 y PL87 ahora se utilizan dos brazos en común, con configuraciones de 24' (7,31 m) y de 28' (8,53 m). El PL72 también incluye dos plumas de 20' (6,1 m) y de 24' (7,3 m).

El juego de bloques de perfil bajo mejora la visibilidad del área de trabajo y extiende el alcance de trabajo de la pluma. Los componentes para levantamiento de servicio pesado incluyen bloques del gancho y de la pluma con cojinetes de manguito, gancho forjado con pestillo, poleas de acero dúctil y estructuras del bastidor de servicio pesado unidas con pasadores para entregar resistencia y durabilidad.

Entorno del operador

Los nuevos tiendetubos Cat ofrecen funciones adicionales de comodidad para los operadores, tales como una cabina más silenciosa, posabrazos ajustables y opciones de asiento con calefacción y ventilación. Una pantalla LCD montada en el tablero de instrumentos proporciona al operador información de diagnóstico a bordo, permite que los operadores creen perfiles y ajustes de operación individuales y proporciona acceso a múltiples funciones controladas por interruptores.

La cabina cerrada disponible es nueva y Caterpillar la diseñó específicamente para aplicaciones de tuberías, lo que permite el transporte en camión con la ROPS en su lugar. La cabina está completamente sellada y cuenta con aire filtrado y presurizado para mantener un ambiente limpio en el interior. Las amplias superficies de vidrio permiten una visibilidad sin obstáculos alrededor de la máquina y en la zanja, y una gran claraboya con un parasol deslizante proporciona una visión clara hacia la pluma y el bloque.

Una palanca universal de bajo esfuerzo y un timón de dirección de palanca sencilla ponen todo el control de la máquina a disposición del operador, lo que incluye el gancho y la pluma, la posición del contrapeso, el acelerador, la transmisión y la dirección. El diferencial planetario gira la máquina aumentando la velocidad de una cadena y disminuyendo la velocidad de la otra para mantener la potencia plena en ambas cadenas. Esto contribuye a una mayor maniobrabilidad en áreas congestionadas y una mejor capacidad en pendientes.

Los nuevos modelos están equipados de fábrica para ser compatibles con un indicador de monitor de carga (LMI, Load-Monitor Indicator), con un nuevo circuito hidráulico, tornillería de montaje integrada y suministro de corriente listo para el montaje con el fin de facilitar la instalación. El sistema listo para LMI permite la instalación sin abrir el sistema hidráulico, con lo que se evita la contaminación.

El monitoreo remoto con el sistema Cat Product Link™ mejora la eficacia de la administración total de la flota mediante códigos de suceso y diagnóstico, la ubicación de la máquina, el nivel de combustible, el tiempo de inactividad, el tiempo de trabajo y otra información detallada (incluidos los códigos de falla por no utilizar los cinturones de seguridad) que se transmite a la aplicación en línea segura de Cat, VisionLink®.

Seguridad, facilidad de servicio

Con el fin de proporcionar una mayor seguridad en el sitio de trabajo, una cámara de visión trasera de ángulo amplio mejora la visibilidad del área de trabajo y un sistema estándar de detección de la presencia del operador permite que la máquina pase a operación en vacío cuando el operador no esté en el asiento, pero bloquea el tren de fuerza para evitar un movimiento accidental. Para facilitar el mantenimiento de rutina, las tomas de presión hidráulica permiten un rápido monitoreo de la presión, y los drenajes ecológicos del radiador, del tanque hidráulico, del motor, de la transmisión y de la caja principal aumentan la comodidad de servicio y evitan derrames. El radiador, el enfriador de aire a presión y el enfriador de aceite hidráulico están empaquetados en un plano sencillo que facilita la limpieza, y el ventilador hidráulico de inversión de velocidad cero funciona solo cuando es necesario. 

Medios de impresión

Especificaciones de los PL72, PL83 y PL87

 

PL72

PL83

PL87

Motor

C9.3 ACERT Cat

C15 ACERT Cat

C15 ACERT Cat

Potencia neta (nominal), hp (kW)

257 (192)

319 (238)

319 (238)

Capacidad de levantamiento, lb (kg)

90,000 (40 823)           

170,000 (77 111)   

216,000 (97 976)

Peso en orden de trabajo, lb (kg)

68,945 (31 278) 

111,316 (50 492)

121,795 (55 426)

Velocidad máxima del gancho, pies/min (m/min)

144 (44)

72 (22)

50.8 (15.5)

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar
América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

 

Solicitudes de los lectores

 

www.cat.com/requestCatinfo