Caterpillar anuncia las nuevas miniexcavadoras Cat® Serie D

Para publicación en todo el mundo (excepto China y Japón): noviembre de 2012

Número de publicación: 348PR12

Las nuevas miniexcavadoras hidráulicas Cat® Serie D: cuyos modelos son los 301.7D, 302.2D y 302.4D, son máquinas potentes y versátiles que funcionan con comodidad en espacios reducidos y representan una incorporación a la línea de la Serie D ya existente. Con configuraciones de modelo que reflejan detalladamente sus pesos de operación (1,6 a 2,5 tons métricas), las nuevas máquinas incluyen un sistema hidráulico potente, un espacioso entorno del operador y un excelente acceso para servicio.

Al tener un tamaño compacto, los modelos 301.7D, 302.2D y 302.4D pueden transportarse fácilmente en un remolque o en una camioneta.

El modelo 301.7D puede especificarse con tren de rodaje fijo o extensible. El modelo 302.2D se proporciona con un tren de rodaje extensible como estándar y entrega mayor profundidad de excavación y rendimiento de levantamiento. Una hoja topadora más larga es optativa en ambos modelos, 301.7D y 302.2D.

En Norteamérica, el modelo 302.4D se encuentra configurado con soportes y válvulas de alivio para un montaje sencillo y económico de una tenaza hidráulica.

Diseño duradero y funcional

Gracias al mejoramiento de la capacidad total, la hoja topadora permite simplificar las tareas de relleno y de limpieza. La función de posición libre permite que la hoja siga el contorno del terreno sin que el operador realice correcciones, por lo que las labores de limpieza de sitios se completan con rapidez y facilidad.

Los sólidos soportes para levantamiento presentes en el techo de la cabina permiten reubicar la máquina fácil y rápidamente.

Comodidad del operador

Los modelos de la Serie D ahora se encuentran disponibles con una estación con techo del operador que permite el acceso desde ambos lados de la máquina; o bien, con una cabina cerrada optativa que proporciona características estándar de nivel superior, como un eficaz sistema de calentador, de descongelador y de ventilación, así como también una ventana delantera retráctil con un varillaje asistido de montante, que puede plegarse con facilidad en el espacio del techo. La sección inferior del vidrio delantero puede elevarse y guardarse junto con la sección superior de la pantalla, lo que aumenta las alternativas de ventilación y de visibilidad y proporciona una solución de almacenamiento rápido. Todos los modelos cuentan con una ventana deslizante del lado derecho para permitir un flujo adicional de ventilación. Las versiones de cabina se presentan con un paquete listo para la instalación de radio.

El espacioso compartimento del operador ofrece un cómodo asiento con suspensión, cinturones de seguridad retráctiles, posamuñecas ajustables y amplio espacio para las piernas.

La función hidráulica se opera mediante el rodillo proporcional de la palanca universal. Mediante un interruptor, el operador puede variar el flujo hidráulico auxiliar de manera que este se ajuste a las exigencias de las distintas herramientas de trabajo. Todos los modelos ofrecen funciones hidráulicas de dos direcciones, lo que permite el funcionamiento, tanto del martillo hidráulico como de una herramienta bidireccional, como un sinfín. En línea con los modelos más grandes de la nueva gama de excavadoras Cat, todos los controles se operan por piloto, lo que proporciona un funcionamiento uniforme con poco esfuerzo y elimina el mantenimiento requerido para cables y varillajes.

El freno de estacionamiento de rotación, requerido durante el transporte de la máquina, se aplica automáticamente al elevar la consola del lado izquierdo.

Servicio de rutina simplificado

Los duraderos paneles de acero de la caja ofrecen un buen nivel de resistencia al daño. A su vez, los paneles abisagrados y extraíbles proporcionan fácil acceso tanto para mantenimiento de rutina y como para mantenimiento en profundidad. Los intervalos extendidos de servicio de rutina para los modelos de la Serie D permiten ahorrar tiempo y reducir costos de operación: los cojinetes de aleación sinterizada e impregnados en aceite, del brazo y de los varillajes del brazo excavador, requieren engrase solo en intervalos de 500 horas; los cambios de aceite del motor se extienden hasta 500 horas; y el intervalo de cambio de aceite hidráulico es de 3.000 horas. Un orificio de muestreo de fluido Cat S.O.S™ para aceite hidráulico permite obtener evaluaciones precisas y periódicas del estado del fluido durante la extensión de la vida útil de la máquina.

Especificaciones básicas

 

301.7D

302.2D

302.4D

Less

Peso en orden de trabajo:

Less

Techo: kg (lb)

1.690 (3.726)

2.025 (4.464)

2.312 (5.097)

Less

Cabina: kg (lb)

1.720 (4.343)

2.135 (4.707)

2.410 (5.313)

Less

Potencia neta kW (hp)

13,2 (17,7)

13,2 (17,7)

13,2 (17,7)

Less

Profundidad de excavación:

Less

Brazo estándar: mm (pies)

2.193 (7' 2”)

2.478 (8' 2")

2.434 (8')

Less

Brazo largo: mm (pies)

2.394 (7' 10”)

2.678 (8' 9")

2.634 (8' 8")

Para obtener más información sobre las miniexcavadoras hidráulicas Serie D, los clientes se deben comunicar con su distribuidor Cat local o visitar www.cat.com

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable Images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo