Los nuevos Manipuladores Telescópicos TL1055D y TL1255D Cat® facilitan el trabajo del operador y entregan una reducción en las emisiones

Para publicación en Norteamérica, América del Sur: febrero de 2015
Número de publicación: 35PR15  

Los nuevos Manipuladores Telescópicos TL1055D y TL1255D Cat® se basan en las cualidades de sus predecesores de la serie C con un motor que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., mejoras en la estación del operador, mejoras en las líneas de visibilidad y una amplia gama de accesorios de herramienta de trabajo para aumentar la versatilidad de las aplicaciones del manipulador telescópico en el sitio de trabajo. Con sus respectivas capacidades de levantamiento nominal de 10.000 y 12.000 libras (4.536 y 5.443 kg) y alturas de levantamiento máximas de 55 pies (16,8 m), los modelos TL1055D y TL1255D están diseñados con un amplio alcance hacia adelante y una dirección de tres modalidades para permitir la colocación de cargas pesadas en sitios de trabajo congestionados con potencia y precisión.

En los dos nuevos Manipuladores Telescópicos se usa el Motor Cat C4.4 ACERT™, equipados con sistemas de control de emisiones que son transparentes para el operador de la máquina, no requieren intervención del operador y no causan interrupción en los ciclos de trabajo. Las máquinas cuentan con una servotransmisión 4F/3R y ejes planetarios montados en el muñón que permiten amplios ángulos de dirección para una ágil maniobrabilidad y frenos de discos sumergidos en aceite para paradas seguras. Una bomba de pistones con desplazamiento variable y detección de carga entrega una potencia hidráulica total en todas las velocidades del motor para un control preciso de la carga.

La estación del operador de los nuevos modelos, disponible con una configuración abierta o cerrada con ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de Protección en Caso de Vuelcos), presenta una única palanca universal electrohidráulica que permite tres funciones simultáneas de la pluma, proporciona un interruptor integral de desconexión de la transmisión y permite el control completamente proporcional del sistema hidráulico auxiliar. Las tres modalidades de dirección (dos ruedas, cuatro ruedas y acodillada) se seleccionan a través de un solo interruptor y pueden cambiarse cuando la máquina está en movimiento.

El nuevo diseño del tablero de instrumentos es más fácil de leer y está a disposición de la pantalla programable disponible. Para elevar la seguridad en el lugar de trabajo, se ha perfeccionado la línea de visibilidad de las esquinas derecha delantera y derecha trasera de la máquina.  

Para mayor versatilidad, los modelos TL1055D y TL1255D están equipados con un acoplador rápido de portaherramientas integrado estándar (está disponible el accionamiento hidráulico) que permite utilizar una variedad de herramientas, incluidos los cucharones (estándar, de uso múltiple y tipo de garfio), opciones de portahorquillas (fija, giratoria y de desplazamiento lateral), gancho de levantamiento, pluma con tirante de refuerzo y brazo de manipulación de materiales.

Además de una mayor eficacia y versatilidad, la nueva gama tendrá la opción Listo para Product Link™ disponible, lo que ayudará a los distribuidores Cat con la instalación del exclusivo sistema de telemática Cat que ayuda en la administración de la flota y en las actividades de mantenimiento en estos tiempos modernos.

Las características de facilidad de servicio incluyen puntos de mantenimiento de rutina accesibles a nivel del suelo (el mantenimiento diario implica solo la revisión de los niveles de fluidos) e intervalos prolongados (500 horas) para los cambios de aceite y de filtro del motor.  

Machine Specifications

   TL1055D  TL1255D
Engine make/model  Cat C4.4 ACERT  Cat C4.4 ACERT
Rated power, hp (kW)              142 (106)  142 (106)
Operating weight, lb. (kg)*  31,879 (14460)  34,361(15586)
Lift cap., rated, lb. (kg)  10,000 (4 536)  12,000 (5 443)
Lift height, ft. (m)  54.8 (16.72)  54.5 (16.63)
Max. fwd. reach, ft. (m)  41 (12.22)   40.67 (12.4)
Aux. hyd. flow, gpm (L/min)  25.1 (95)  25.1 (95)
Aux. hyd. pressure, psi (bar)  3,770 (260)  3,770 (260)

* - Fitted with standard carriage, 48” forks

###

Nota para los editores:  Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2015 Caterpillar. Todos los derechos reservados  

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo