La nueva Excavadora Cat® 335F L CR está fabricada para trabajo pesado en espacio cerrados

Para publicación en Norteamérica, marzo de 2014
Número de publicación: 38PR14

La nueva Excavadora Cat® 335F L CR, potenciada por un Motor Cat C7.1 eficiente en el consumo de combustible y que cumple con el estándar Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., es una máquina de radio compacto hecha para trabajos pesados en sitios de trabajo congestionados. Equipada con zapatas de cadena de 32" (813 mm), el modelo 335F L CR limita el giro de la cola por el costado a solo 7" (178 mm); un contrapeso pesado mejora la estabilidad general y proporciona capacidades de levantamiento de hasta 41.500 lb (18.300 kg). Con un eficiente sistema hidráulico, estructuras de servicio pesado, una cabina de tamaño completo silenciosa y cómoda, sistema de enfriamiento para temperatura ambiente alta, puntos de servicio a nivel del suelo y una variedad de herramientas, la excavadora 335F L CR es una máquina versátil y bien construida para necesidades de trabajo exigentes.

El motor C7.1 de 192 caballos de fuerza (143 kW) cumple con las estrictas normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. sin interrumpir el trabajo. Los componentes electrónicos, para el combustible, el aire y de postratamiento comprobados garantizan el cumplimiento de las expectativas del cliente respecto de la productividad, la eficiencia del combustible y la vida útil de servicio. La eficiencia del combustible inherente del motor C7.1 se mejora todavía más con un control automático de velocidad del motor (baja las rpm del motor en condiciones sin carga o con carga liviana), un sistema de parada en vacío del motor (detiene el motor después de un intervalo predeterminado de funcionamiento en vacío) y una modalidad ECO que permite que los operadores ajusten el rendimiento de la máquina según la aplicación. El motor también funciona eficientemente con mezclas biodiesel hasta B20.

El potente sistema hidráulico del modelo 335F L CR sitúa los componentes principales muy cerca, lo que reduce al mínimo las longitudes de las tuberías y disminuye las pérdidas por fricción y las caídas de presión. El sistema proporciona el flujo preciso dónde y cuándo se necesita. En combinación con los circuitos de regeneración del brazo y de la pluma que reducen la carga en las bombas principales, el exclusivo sistema hidráulico de Cat contribuye significativamente al ahorro global de combustible.

El gran bastidor, el bastidor principal, el tren de rodaje de longitud extendida y de trabajo pesado del modelo 335F L CR están diseñados para proporcionar durabilidad y garantizar una plataforma de trabajo excepcionalmente sólida y estable para realizar excavaciones, levantamientos o uso de accesorios. La pluma de alcance y el brazo de servicio pesado proporcionan una profundidad de excavación de hasta 23' (6,99 m) aproximadamente.

La cabina presurizada es amplia y silenciosa con grandes áreas de vidrio para proporcionar una visibilidad de todo el entorno. Incluye filtración positiva del aire, consolas de palanca universal ajustables en altura, un gran monitor a color, radio con puerto de audio auxiliar MP3 y hay disponibles opciones de asiento con suspensión neumática, con calefacción y refrigeración para ayudar a que los operadores estén más cómodos y sean más productivos.

Las características de facilidad de servicio incluyen acceso a nivel del suelo a los principales puntos de mantenimiento, a la bomba eléctrica de cebado del sistema de combustible, al drenaje remoto del tanque de combustible y al indicador de nivel de combustible para evitar el llenado excesivo. Las características de seguridad incluyen una estructura de protección contra vuelcos (ROPS, Roll Over Protection Structure) integrada en la cabina, superficies antideslizantes, luces de trabajo halógenas programables, ventanas superior e inferior de fácil guardado, un amplio tragaluz y un sistema de cámara de visión trasera.

Mejoras tecnológicas
Los dueños de equipos necesitan utilizar sus máquinas a la máxima capacidad para lograr la máxima rentabilidad de la inversión. La preocupación es producir más pero en menos tiempo, utilizando menos combustible y al mismo tiempo evitar el desgaste innecesario de la máquina y garantizar la seguridad de todos en el sitio de trabajo. Para hacer frente a estas preocupaciones, Caterpillar desarrolló la conexión Cat, un conjunto de sistemas de software/hardware que ayuda a los clientes a administrar en forma más eficiente los equipos y a mejorar la seguridad del sitio de trabajo y la producción.

Las tecnologías Link proporcionan capacidad inalámbrica que permite la transferencia bidireccional de la información recopilada por los sensores, los módulos de control y otras tecnologías de abordo de la conexión Cat utilizando aplicaciones externas a la máquina como el software VisionLink®. Además, Cat Product Link™ ayuda a administrar el equipo al hacer un seguimiento de dicha información, por ejemplo, uso de combustible, productividad, tiempo en vacío y códigos de diagnóstico.

Especificaciones de la máquina

Peso en orden de trabajo máximo

78.122 lb (35.436 kg)

Clasificación de potencia neta, (SAE)

192 hp (143 kW)

Velocidad de desplazamiento, máx.

2,57 mph (4,15 km/h)

Tracción en la barra de tiro

66.318 lb-pie (295 kN)

Profundidad máxima de excavación

22’ 9” (6,99 m)

Alcance

34’ 9” (10,64 m)

 

http://conexpo.cat.com/

Imagen 1

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo