Nueva generación de cizallas móviles Cat® para tareas de demolición primaria y procesamiento de chatarra con excavadoras grandes en menos tiempo

Para publicación en todo el mundo: abril de 2016  
Número de publicación: 198PR16

Las nuevas cizallas móviles de las series S2000/S3000 Cat®, diseñadas para excavadoras hidráulicas que se utilizan en aplicaciones chatarra y demolición, cuentan con relaciones óptimas entre fuerza y peso que permiten tiempos de ciclo más rápidos y más cortes por hora, en comparación con los modelos anteriores S340B, S365C y S385C. Los nuevos modelos, fabricados con mayor resistencia y funciones de protección de la mandíbula, se pueden instalar en la pluma o en el brazo, y se encuentran disponibles en configuraciones rectas (S2050, S2070, S2090) y de rotación en 360 grados (S3050, S3070, S3090). La función giratoria permite poner la cizalla en posiciones óptimas de corte sin mover el soporte.

"La chatarra es una valiosa materia prima. Para aumentar al máximo la rentabilidad, se necesita un equipo productivo que permita a los clientes administrar sus costos", explica Rogier Tonies, gerente de ventas de Caterpillar Work Tools.   "Nos alegra que nuestras cizallas móviles para chatarra agreguen más valor de productividad y rendimiento de corte, a fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes".

El diseño de estas resistentes cizallas nuevas cuenta con una mandíbula inferior recta y una superior de vértice, lo que permite un mayor rendimiento y eficiencia de corte. La nueva punta de perforación empernable de Cat con patente en trámite de la mandíbula superior aumenta aún más la productividad cuando se necesita perforación, a la vez que protege la mandíbula móvil y el metal base de protección contra el desgaste mientras la mandíbula móvil se mueve por la mandíbula inferior. Los refuerzos estructurales distribuyen las fuerzas de corte de la cizalla de manera más eficaz, y el diseño de vértice de la mandíbula, junto con una mayor apertura de mandíbula, da como resultado una mayor resistencia de corte, especialmente en el corte de perfiles.

El potente cilindro de inversión está totalmente protegido y permite un perfil bajo que mejora la visibilidad y la maniobrabilidad en espacios reducidos. Las cuchillas y las hojas guía tienen cuatro superficies de corte que se pueden girar antes de que sea necesario sustituirlas. Es posible apretar un grupo de pivotes de servicio pesado con una herramienta estándar para mantener la alineación de las mandíbulas a medida que se desgastan.

Las series S2000/S3000 están fabricadas de aleación de acero, por lo que cuentan con propiedades de resistencia a la tracción y de rendimiento superiores y con una clasificación de dureza sustancialmente mayor que el acero de tipo T1. Estas características contribuyen a una mayor vida útil en general. Es posible realizar el mantenimiento de las cuchillas, el reemplazo de las placas de desgaste y la rectificación de la punta de manera rápida y sencilla.

Las series S2000/S3000 se ajustan a las excavadoras Cat, así como a otras marcas, con pesos en orden de trabajo de 30 tons EE.UU. a más de 85 tons EE.UU. Caterpillar respalda sus herramientas con una gama completa de servicios pre y posventa, lo que incluye el asesoramiento sobre la selección de herramientas, la capacitación de los operadores, la administración de los equipos y una variedad de productos financieros y seguros.

 

Especificaciones de las cizallas de las series S2000/S3000

Modelo              Peso del portador*Apertura de mandíbula
S2050    Pluma: 20 a 30 t/44.000 a 66.000 lb        681 mm/27"
S2070                Pluma: 25 a 40 t/55.000 a 88.000 lb      819 mm/32"
S2090    Pluma: 30 a 55 t/66.000 a 121.000 lb      910 mm/36"
S3050    

Pluma: 25 a 40 t/55.000 a 88.000 lb

Brazo: 40 a 60 t/88.000 a 132.000 lb

681 mm/27"
S3070    

Pluma: 30 a 55 t/66.000 a 121.000 lb

Brazo: 70 a 90 t/154.000 a 198.000 lb

819 mm/32"
S3090    

Pluma: 45 a 75 t/99.000 a 165.000 lb

Brazo: 90 a 110 t/198.000 a 242.000 lb      

910 mm/36"

*Solo como indicación. Sujeto a la configuración de la máquina.

###

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.  

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados  

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo