Las nuevas Excavadoras Hidráulicas 313D2 GC, 313D2 L y 318D2 L cuentan con motores de bajo consumo de combustible, un potente sistema hidráulico y estructuras principales duraderas

Para publicación en América del Sur: noviembre de 2016
Número de publicación: 426PR16

Los tres nuevos modelos en la gama de excavadoras hidráulicas pequeñas de Caterpillar (313D2 GC, 313D2 L y 318D2 L) incorporan el Motor Diésel C4.4 ACERT Cat® con consumo eficiente de combustible que cumple con las normas de emisiones equivalentes a Stage III de China para uso fuera de carretera, Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea, y cumplirá con MAR-1 de Brasil. Cada modelo nuevo cuenta con un potente sistema hidráulico que proporciona abundantes flujos y presiones para aplicaciones agresivas de excavación y levantamiento, y para manejar accesorios de impulsión hidráulica de manera competente. Para entregar una durabilidad a largo plazo, los nuevos modelos cuentan con un bastidor sólido, que se complementa con un tren de rodaje de servicio pesado lubricado con grasa, además de brazos y plumas reforzados y soldados robóticamente.

Los motores que se utilizan en la 313D2 GC y la 313D2, ambos con clasificación ISO 14396 a 100 hp de potencia bruta (75 kW) e ISO 9294 a 91 hp netos (68 kW), están equipados con sistemas de combustible de baja presión con control mecánico, que son capaces de funcionar de forma eficiente con combustibles de diversa calidad. Además, ambas máquinas ofrecen una eficiencia del combustible considerablemente mejor en comparación con modelos anteriores. La nueva 318D2 L dispone de una clasificación ISO 14396 de 125 hp (93 kW) y cuenta con un sistema de inyección de combustible controlado electrónicamente.

Potente y versátil

La potencia y la eficiencia hidráulicas son características principales del diseño de los nuevos modelos de excavadoras, con flujos hidráulicos de 61, 67 y 72 gal EE.UU./min (232, 254 y 272 L/min), respectivamente. La presión de alivio (equipo) de las dos unidades más pequeñas es de 4.420 lb/pulg² (30.500 kPa) y de 5.080 lb/pulg² (35.000 kPa) para la 318D2 L. La potencia de los sistemas hidráulicos permite que las nuevas excavadoras realicen exigentes tareas de excavación y levantamiento, mientras que los sistemas generan una alta potencia hidráulica para manejar eficazmente las demandas hidráulicas de las herramientas impulsadas hidráulicamente.

El sistema hidráulico de todos los modelos tiene un diseño nuevo con tuberías más cortas que reducen la fricción y las caídas de presión, lo que se traduce en un uso más eficiente de la potencia en general. La 313D2 L y la 318D2 L también cuentan con una modalidad de operación “económica”, además de circuitos de regeneración que ahorran energía durante las operaciones de descenso de la pluma y de inserción del brazo.

La versatilidad se incluyó en los modelos nuevos, con una gama completa de cucharones y herramientas disponibles, incluidos garfios, tenazas, martillos hidráulicos y compactadores. Un acoplador hidráulico disponible permite que los operadores cambien las herramientas no hidráulicas sin necesidad de salir de la cabina. Visite www.cat.com/attachments para ver la lista completa de las herramientas correspondientes disponibles.

Entorno de operación

Las espaciosas cabinas de los modelos nuevos poseen un diseño ergonómico con controles de fácil alcance e integran montajes viscosos especiales para reducir de forma significativa las vibraciones y el ruido. Los asientos son cómodos y flexibles, los controladores de la palanca universal son ajustables con un diseño de bajo esfuerzo y un sistema de control de climatización automático ayuda aún más a la comodidad y conveniencia del operador. Además, las extensas áreas de ventanas en la cabina proporcionan una visibilidad panorámica para mayor seguridad.

Para la seguridad del operador y del técnico de servicio, la palanca de activación hidráulica traba todas las funciones hidráulicas cuando el operador sale de la cabina. Un cortafuegos de longitud completa separa el compartimiento del motor del compartimiento de la bomba, y un interruptor de parada del motor a nivel del suelo apaga el motor en caso de emergencia. Además, las planchas antideslizantes con retenes abocardados ayudan al operador y al técnico a moverse por la máquina con mayor seguridad.

Facilidad de servicio y tecnología

La mayor parte de los puntos de servicio de rutina de los modelos nuevos son accesibles a nivel del suelo, con el separador de agua y los filtros de combustible altamente eficientes cómodamente ubicados en el compartimiento del radiador. Las tomas de presión de los sistemas y los orificios S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, Análisis programado de aceite) son de fácil acceso para monitorear el estado de la máquina. Los nuevos modelos se diseñaron para mantener al mínimo los costos de posesión y operación.

El valor total de las nuevas excavadoras es significativamente mejor con la tecnología Cat Connect. Por ejemplo, las tecnologías LINK, como Product Link™, entregan información vital (lo que incluye la ubicación de la máquina, el consumo de combustible, la utilización y los códigos de diagnóstico) a través de la interfaz en línea VisionLink® para ayudar a administrar la flota de forma eficiente y oportuna.

Especificaciones del producto

 

313D2 GC

313D2 L

318D2 L

Motor

C4.4 ACERT™ Cat

Clasificación de potencia, ISO 14396 hp (kW)

100 (75)

100 (75)

125 (93)

Peso máximo, lb. (kg)

28.880 (13.100)

30.200 (13.700)

39.563 (17.900) 

Profundidad de excavación, pies (mm)

18,17 (5.540)

19,83 (6.040)

---

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Yellow” y la imagen comercial de “Power Edge”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca registrada de Trimble Navigation Limited, registrada en los
Estados Unidos y en otros países.

©2016 Caterpillar Todos los derechos reservados 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores www.cat.com/requestCatinfo