Nuevas características para productividad y facilidad de servicio de los cepillos Cat® de la serie C

Para lanzamiento en Norteamérica, América del Sur, África, Oriente Medio, CIS, Asia Pacífico, Australia, Nueva Zelanda: septiembre de 2014
Número de publicación: 498PR14

Los tres nuevos cepillos Cat® de la serie C (los modelos de recolección BP115C y BP118C y el modelo de ángulo BA118C) poseen un diseño reciente que incorpora características que mejoran significativamente el rendimiento y la facilidad de servicio. Para uso con minicargadores, cargadores de cadenas compactos, cargadores todoterreno y cargadores de ruedas compactos Cat, los nuevos cepillos convierten la unidad del portador en una versátil y eficaz máquina de limpieza para eliminar suciedad, rocas, distintos residuos y nieve de extensas superficies exteriores e interiores.

Los nuevos modelos de recolección BP115C y BP118C cuentan con anchos de barridos de 60 y 72 pulgadas (1.524 y 1.829 mm) respectivamente. Un nuevo cepillo lateral posee juntas de articulación y montajes de servicio pesado, y la nueva palanca con ajuste de altura de las cerdas se rediseñó para facilitar el uso. El cepillo principal de cambio rápido ahora se retiene con un solo pasador (en lugar de cuatro pernos), lo que facilita el reemplazo. Además, el nuevo soporte del motor posee forma de asa, se mejoró la visibilidad del mando y la conexión del núcleo está más cerca de la pared del cepillo para facilitar la instalación. El cucharón de los nuevos modelos de recolección se reforzó para ofrecer una mayor durabilidad y la función de volumen ajustable permite una mayor retención de los residuos en la tolva para menos detenciones de vaciado.

El modelo de ángulo BA118C, con un ancho de barrido recto de 83 pulgadas (2.119 mm), ofrece una nueva plancha de montaje en el cojinete que permite cambiar el cepillo sin extraer el cojinete. La nueva cadena con ajuste del cepillo permite cambios rápidos de altura y un nuevo diseño del múltiple reduce de forma significativa la caída de presión, lo que se traduce en una mayor potencia de barrido. Los componentes del mando sin soldadura permiten un reemplazo significativamente más sencillo y económico, mientras que la reducción de la cantidad de mangueras y conexiones simplifica aún más el mantenimiento y aumenta la fiabilidad. El cilindro de ángulo es más grande y trabaja a mayor presión para ofrecer más control, mientras que un caballete mejorado permite un almacenamiento sencillo.

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores 
www.cat.com/requestCatinfo