Nueva configuración de manipulación de basura para el Manipulador de Materiales M318D diseñado para alta productividad para trabajar en áreas con poco espacio disponible.

Para publicación en Norteamérica y América del Sur: mayo de 2013
Número de publicación: 221PR13

El nuevo Manipulador de Basura M318D MH Cat® es una excavadora de ruedas diseñada especialmente para utilizarse en áreas con poco espacio disponible, ya sea sobre la máquina o a sus lados, tanto en interiores como en exteriores. Esta nueva configuración, que cumple con criterios aceptados de la industria para garantizar una operación segura y la alta producción cuando se trabaja en espacios cerrados, incorpora modificaciones importantes al tren de rodaje y la pluma, al mismo tiempo que mantiene las características probadas del modelo convencional M318D MH: Motor Cat C6.6 ACERT™ de menor consumo, sistema hidráulico de detección de carga, bomba de giro dedicada, ejes de servicio pesado, configuraciones del estabilizador y amplia cabina con dirección con palanca universal opcional.

El Manipulador de Basura M318D MH presenta un tren de rodaje construido especialmente que mantiene la mayor resistencia del tren de rodaje del modelo M318D MH convencional, pero que adapta la estructura a la aplicación especializada de la máquina. La estructura de soporte del giro de servicio pesado ahora se encuentra centrada en el tren de rodaje, ubicada en forma equidistante de los ejes y de los estabilizadores para proporcionar simetría y equilibrio óptimo, ya sea que se trabaje en la parte delantera o en la trasera. Además, esta estructura es de mayor tamaño, para alojar también el cojinete de rotación del elevador de cabina hidráulico. El nuevo tren de rodaje compacto es compatible con todos los brazos y las plumas disponibles, incluidas las plumas de una pieza, las plumas estándares y las plumas MH.

Actualmente hay disponible una nueva pluma para el Manipulador de Basura M318D MH que mejora aún más el desempeño de la máquina durante la ejecución de tareas. La nueva pluma tiene una longitud de pasador a pasador menor, de 5,35 m (17,55'), en comparación con la dimensión del modelo M318D MH convencional de 6,4 m (21,00'). Esta pluma para manipulación de materiales compacta, diseñada para su uso con el brazo de 4.200 mm (13,78') o el brazo con parte delantera caída de 4.900 mm (16,1'), presenta un diseño soldado y de sección en caja con fabricaciones gruesas y de planchas múltiples en áreas de alto esfuerzo para una duración superior.

Estas modificaciones garantizan que el nuevo Manipulador de Basura M318D MH cumple con todos los requisitos dimensionales y permite que la nueva configuración mantenga una ventaja competitiva en la capacidad de alcance, altura y elevación. Además, el Manipulador de Basura M318D MH ofrece más potencia de funcionamiento que los modelos de la competencia, ya que presenta una clasificación de potencia del motor neta de 124 kW (168 PS), presión hidráulica principal (circuito de implementos) de 350 bar (5.076 lb/pulg2), y un régimen del flujo hidráulico de 290 L/min (77 gpm) para el implemento, y de 112 L/min (29 gpm) para la oscilación.

 Especificaciones del diseño
Además de las características que permiten que el Manipulador de Basura M318D MH trabaje en áreas con poco espacio, un paquete opcional de manipulación de basura otorga a la máquina las características específicas para trabajar con eficiencia en estaciones de transferencia de desperdicios o en otras aplicaciones sucias.

La opción del paquete de manipulación de basura ofrece un ventilador automático e hidráulico que limpia la suciedad del radiador al invertir periódicamente el flujo de aire después de un intervalo determinado (de 2 a 60 minutos, se configura manualmente en el monitor). Un sistema con rejilla metálica densa complementa al ventilador automático al facilitar un enfriamiento óptimo y reducir las obstrucciones en el radiador, además de contar con un sello nuevo añadido alrededor del capó del motor. Para lograr una protección mayor del motor, un antefiltro permite separar y eliminar la suciedad proveniente del aire de admisión del motor antes de que el aire alcance el filtro de aire principal de la máquina.

Para entregar una eficiencia máxima y una operación de bajo costo, el Motor C6.6 del Manipulador de Basura M318D MH está controlado electrónicamente, lo que permite mantener la potencia neta constante en todas las situaciones de operación. El control electrónico, junto con el sistema de combustible de riel común del motor, ayudan a reducir el consumo de combustible, ya sea que la máquina esté trabajando o en viaje. El mayor ahorro de combustible es el resultado del ventilador de enfriamiento reversible, que también es de tipo a demanda y está electrónicamente controlado, y ajusta en forma automática su velocidad, en función de la temperatura del aceite hidráulico y del refrigerante.

Para lograr una mayor durabilidad, la cabina presenta una tubería de acero pesado alrededor del perímetro inferior exterior que entrega resistencia a la fatiga y a la vibración. Este diseño también permite que la protección contra la caída de objetos se ajuste con un perno directamente al bastidor, aunque la protección se puede levantar de manera fácil para realizar una cómoda limpieza del parabrisas. Una cámara de visión trasera es estándar y permite visualizar las imágenes en el monitor ubicado dentro de la cabina.

Al igual que ocurre con todos los manipuladores de material con ruedas Cat, el Manipulador de Basura M318D MH se puede equipar con un acoplador rápido y con una amplia variedad de herramientas especializadas. El nuevo diseño general de la configuración mantiene el acceso a nivel del suelo para los puntos de mantenimiento de rutina, incluidos los puntos de engrase remoto.

Especificaciones del Manipulador de Basura M318D MH

Peso en orden de trabajo*

20.500 kg (45.195 lb)

Less

Potencia neta nominal

124 kW (168 PS)

Less

Altura de transporte

3.400 mm (11,2')

Less

Altura total máxima **

7.800 mm (25,6')

Less

Velocidad máxima (F/R)

25 k/h*** (16 mph)

Less

Presión hidráulica auxiliar

350 bar (5.076 lb/pulg2)

*     Aproximado, con estabilizadores frontales y traseros, neumáticos
**   Pluma vertical, brazo horizontal
*** 20 k/h con neumáticos macizos

# # #

Nota para los editores: Caterpillar presenta productos y servicios en cada uno de sus territorios y en diferentes intervalos de tiempo. Si bien se hace todo lo posible para asegurar que la información del producto se publique solo después de que Caterpillar haya recibido la confirmación de la red de distribuidores, las plantas y las filiales de comercialización en la que se indique que los productos y servicios están disponibles en la región pertinente, se les pide a los editores que verifiquen con el distribuidor local la disponibilidad de los productos y las especificaciones.

Downloadable images

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Cat

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Correo electrónico general: Cat_Trade_Press@cat.com

Solicitudes del lector
www.cat.com/requestCatinfo