Las nuevas Excavadoras de Ruedas Cat® M315D2/M317D2 son versátiles, eficientes en el consumo de combustible y cuentan con facilidad de servicio y una mayor comodidad para el operador

Para publicación en Latinoamérica, África, Medio Oriente, Comunidad de Estados Independientes del Reino Unido (CIS): junio de 2014
Número de publicación: 50PR14

Los modelos de Excavadoras de Ruedas Cat® de la serie M300D de diseño alemán se han ganado una reputación mundial por su rendimiento confiable, durabilidad a largo plazo, versatilidad, eficiencia del combustible y bajos costos de operación. Los nuevos modelos M315D2 y M317D2, con pesos en orden de trabajo de 15 y 17 toneladas métricas (con contrapeso pesado), complementan esas fortalezas con refinamientos de diseño que incluyen una mayor comodidad para el operador, mejor visibilidad, características que aumentan la producción (como SmartBoom™) y características de facilidad de servicio que permiten ahorrar tiempo.

Entorno del operador
Una novedad de los modelos M315D2 y M317D2 corresponde a la estación del operador que proporciona una mayor comodidad y visibilidad, mientras mantiene los mismos niveles de sonido, el tamaño amplio y el diseño ergonómico de los controles. Los dos asientos disponibles, completamente ajustables, con soporte lumbar y compensación de peso, aumentan la comodidad del operador, al igual que el control de clima automático y la ventilación de aire filtrado.

Un gran monitor LCD a color fácil de leer mantiene al operador informado acerca del estado de la máquina (en el idioma local). Por su parte, los menús de fácil navegación del monitor incluyen una característica de selección de herramienta opcional que permite parámetros de preconfiguración hasta para 10 accesorios hidráulicos, lo que permite cambios de herramientas más rápidos. La dirección de palanca universal, disponible para el modelo M315D2, permite que el operador mantenga ambas manos en las palancas de control mientras conecta los implementos y posiciona la máquina de manera simultánea.

Los nuevos modelos proporcionan mayor visibilidad gracias a una cámara de visión trasera estándar (que se muestra en el monitor), un nuevo parabrisas y un tragaluz más grande que permite una conveniente visibilidad hacia arriba en aplicaciones como carga de camiones. Las luces de trabajo halógenas, un protector contra la lluvia y los limpiaparabrisas que cubren todo el parabrisas (sección superior desde donde se pueden soltar y almacenar) aportan a la visibilidad total. Los pasamanos y los escalones antideslizantes garantizan una segura y conveniente entrada y salida de la cabina.

Versatilidad de los accesorios
La versatilidad fundamental de las excavadoras de ruedas Cat, sin importar si las máquinas se utilizan en aplicaciones de construcción de caminos, aguas y alcantarillado o de construcción de edificios, contribuye de manera significativa al éxito del cliente.

La versatilidad comienza con una elección de dos plumas y cuatro opciones de brazo. La pluma de una pieza permite una considerable profundidad de excavación y alcance, y está bien adaptada para la mayoría de las aplicaciones de excavación y carga de camiones. La pluma ajustable variable (VA, Variable Adjustable) se diseñó para utilizarse cuando la máquina trabaja frecuentemente en lugares estrechos o levanta cargas pesadas. Entre los otros beneficios de la pluma VA se incluye una mayor visibilidad del costado derecho y un mejor equilibrio de la máquina durante el desplazamiento. La opción SmartBoom™ para los modelos nuevos reduce el esfuerzo sobre los componentes del varillaje en aplicaciones tales como raspado de roca, trabajo con martillo y carga de camiones.

Los modelos M315D2 y M317D2, con velocidades máximas de 37 y 34 kph (21 y 23 mph) respectivamente, reducen el tiempo y los costos asociados con el desplazamiento entre sitios y con el movimiento de material dentro del sitio. El control de amortiguación disponible (M315D2), que utiliza acumuladores para amortiguar el rebote de la máquina durante el desplazamiento, permite velocidades cómodas, seguras y rápidas en una variedad de superficies.

Los modelos nuevos son especiales para el trabajo en superficies pavimentadas y de tierra, y ambos pueden equiparse con una hoja para aplicaciones de explanación o con estabilizadores para una mayor estabilidad. Los modelos M315D2 y M317D2 también ostentan una mayor versatilidad gracias a los acopladores disponibles y a una gama de herramientas, entre ellas cucharones, martillos, garfios y compactadores de placas vibratorias especializados.

Facilidad de servicio, administración de la máquina
Los modelos M315D2 y M317D2, diseñados para un fácil mantenimiento de rutina, cuentan con un acceso seguro a nivel del suelo para todos los puntos de servicio diarios, que están centralizados para reducir los tiempos de inactividad. Los puntos de engrase están agrupados y son accesibles para las ubicaciones difíciles de alcanzar. Asimismo, dos cajas grandes de almacenamiento permiten que las herramientas y los suministros sean fáciles de alcanzar. Los nuevos modelos también reducen costos gracias a un programa de mantenimiento de intervalo extendido.

Los modelos M315D2 y M317D2 también incorporan un sistema rediseñado de filtrado de combustible de alta capacidad que funciona en conjunto con un separador de agua para permitir trabajos de óptimo rendimiento en zonas con menor calidad de combustible. Además, está disponible una bomba de reabastecimiento de combustible que permite ahorrar tiempo.

Los modelos nuevos también se pueden equipar con el sistema Cat Product Link™, que está completamente integrado en los sistemas de la máquina y proporciona información oportuna, como ubicación de la máquina, horas de operación, tiempo de trabajo frente al tiempo de inactividad, consumo de combustible, códigos de falla de diagnóstico, alertas de seguridad y recordatorios de mantenimiento, para facilitar la administración eficiente de los activos de equipos. La potente aplicación VisionLink® en línea permite ver la información de todos los activos de la flota. El sistema de seguridad de la máquina Cat, que constituye otra herramienta de administración de activos disponible, utiliza teclas especiales con un chip electrónico para controlar el uso de la máquina.

 

Especificaciones de la máquina

 

M315D2

M317D2

Menos

Motor

Cat C4.4

Cat C4.4

Menos

Potencia neta, hp (kW) ISO 14396

139 (102)

147 (108)

Menos

Peso en orden de trabajo máx. (lb/kg)

29.700 a 33.300 (13.500 a 15.200)

33.731 a 38.581 (15.300 a 17.500)

Menos

Profundidad de excavación máx, pies (mm)

19 (5.750)

19,9 (6.070)

Menos

Capacidad máxima del cucharón, yd³ (m³)

1,20/0,9 (0,76 m^3)

1,65/1,26 (0,91 m^3)

Menos

Velocidad máxima, mph (kph)

23 (37)

21 (34)

Menos

 

Imagen 1

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor Cat local.

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo