Actualizaciones del Cargador de Ruedas 992K Cat® para lograr una mayor eficiencia, seguridad y productividad, y el Tractor Topador de Ruedas 854K Cat obtiene mejoras en la seguridad y la productividad

Para publicación en todo el mundo: septiembre de 2016  
Número de publicación: 476PR16

Con un diseño para reducir los costos en combustible y aumentar la eficiencia operativa, el recientemente actualizado Cargador de Ruedas 992K Cat cuenta con la operación de modalidad económica de Caterpillar. Con la nueva configuración del acelerador proporcional a la demanda, el 992K permite administrar la velocidad del motor de manera automática mediante la combinación de la eficiencia de un acelerador manual con la ergonomía de la operación de la traba del acelerador. Los estudios de rendimiento de Caterpillar han demostrado que el 992K permite reducir el consumo de combustible hasta en un 21 % en comparación con la serie del modelo anterior.

Adaptado a la producción para entregar la carga eficiente de 3 pasadas del Camión 775 Cat y de 4 pasadas del 777 Cat, el 992K ahora ofrece Cat Production Measurement (CPM), el avanzado sistema de medición del peso de la carga útil. CPM promueve un acarreo rentable, lo que ayuda a los operadores de cargadores a reducir al mínimo la carga inferior y la sobrecarga de camiones.

Las diversas características nuevas del actualizado 992K mejoran la seguridad de operación. El cargador está listo para supresión de incendios, lo que simplifica la instalación y proporciona una integración de los sistemas a fin de mejorar la fiabilidad. Los amarres de protección contra caídas protegen a los técnicos de servicio cuando trabajan en el cargador. El diseño del 992K incluye señales de giro y luces de peligro, una compuerta bidireccional para emergencias, calzos de ruedas y rieles intermedios para mejorar la seguridad cuando se limpian las ventanas.

Las nuevas características para mejorar el rendimiento refuerzan el tiempo de disponibilidad y la productividad. El monitoreo de la eficiencia de la bomba mejora la respuesta del sistema hidráulico, una mejor filtración de fluidos refuerza la fiabilidad y el control de pérdida de refrigerante aumenta el tiempo de productividad. Los adaptadores Cat Advansys™ para las herramientas de corte aumentan al máximo la productividad mediante una rápida instalación y remoción sin martillo de las herramientas de corte.

En el interior de la cabina del 992K, los controles de palanca universal entregan una operación segura y de bajo esfuerzo de los implementos. La pantalla que proporciona información actualizada incluye una gráfica táctil en color para una operación intuitiva de la máquina. El diseño común de minería de las cabinas de los cuatro cargadores de ruedas y los dos tractores topadores de ruedas más grandes de Caterpillar ayuda a garantizar la disponibilidad de piezas, lo que a su vez ayuda a mantener bajos los costos de los inventarios.  

El 992K ofrece varias características de diseño que reducen el tiempo de servicio. Los centros de servicio centralizado y los puntos de acceso a nivel del suelo, incluidos los centros de servicio del parachoques y de fluidos, aceleran el servicio y reducen la exposición a caídas. El Sistema de Administración de Información Vital (VIMS™, Vital Information Management System) permite monitorear continuamente el estado de la máquina y proporcionar a los operadores, al personal de servicio y a los administradores de flotas información de las operaciones en una amplia gama de funciones fundamentales del cargador.

El 992K cuenta con un Motor C32 ACERT™ Cat, que ofrece una clasificación de 801 hp netos (607 kW). Según las necesidades regionales, la máquina se puede configurar para que cumpla con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU./Stage IV de la Unión Europea o Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage IIA de la Unión Europea. Las capacidades del cucharón de 14-16 yd3 (10,7-12,3 m3) ofrecen una carga útil de levantamiento estándar de 24 tons EE.UU. (21,7 tons métricas) y de 21 tons EE.UU. (19,1 tons métricas) de levantamiento alto.

Actualizaciones destacadas del Tractor Topador de Ruedas 854K Cat

Muy similar al Cargador de Ruedas 992K, el Tractor Topador de Ruedas 854K Cat incluye muchos de los avances en seguridad, productividad y entorno del operador de su contraparte. El diseño del tractor incluye amarres de protección contra caídas, señales de giro y luces de peligro, un recordatorio del cinturón de seguridad, una compuerta bidireccional para emergencias, calzos de ruedas, rieles intermedios y adaptaciones para un sistema contra incendios. El control mejorado de pérdida de refrigerante y de filtración aumenta la productividad del tractor, a la vez que la pantalla, que proporciona información con gráfica táctil, mejora la productividad del operador.

Para obtener información adicional acerca del Cargador de Ruedas 992K o del Tractor Topador de Ruedas 854K, los clientes se deben comunicar con su distribuidor local de Caterpillar o visitar el sitio web de Cat en www.cat.com.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información del producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de la red de distribuidores, plantas y subsidiarias de marketing, respecto a que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar. Todos los derechos reservados  

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo