< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Incluye unidad de transmisión directa, tuberías hidráulicas con sistemas de desconexión rápida, soporte de montaje, tornillería y eje de salida HEX de dos pulgadas.

Unidades:
Par de eje de mando a máxima presión 815.0 lb-pie 1105.0 N·m Less
Método de mando Motor gerotor - Directo Motor gerotor - Directo Less
Diseño del soporte de montaje Miniexcavadora hidráulica Miniexcavadora hidráulica Less
Flujo hidráulico máximo 20.0 gal/min 75.0 L/min Less
Presión hidráulica máxima 2988.0 lb/pulg² 206.0 bar Less
Ancho total con soporte 11.0 pulg 282.0 mm Less
Altura total de mando 35.5 pulg 902.0 mm Less
Diámetro de caja 10.0 pulg 252.0 mm Less
Gama de giro 36.0 Grados 36.0 Grados Less
Peso de unidad de mando con conductos hidráulicos sin puntas 163.0 lb 74.0 kg Less
Peso total sin puntas 179.0 lb 81.0 kg Less
Eje de salida hexagonal 2.0 pulg 51.0 mm Less
Velocidad de la broca (eje motriz) al caudal máximo 191.0 RPM 191.0 RPM Less
Retención de punta de sinfín Perno transversal/tuercas Perno transversal/tuercas Less

Cuatro tamaños de sinfín

Caterpillar ofrece cuatro modelos de sinfín: el Sinfín A7 de mando directo para miniexcavadoras hidráulicas, el Sinfín A14B impulsado por cadena para miniexcavadoras hidráulicas, cargadores todoterreno y minicargadores, el Sinfín A19B impulsado con engranaje planetario para miniexcavadoras hidráulicas, cargadores todoterreno y minicargadores, y el Sinfín A26B de alto caudal impulsado con engranaje planetario para minicargadores.

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas