< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Incluye unidad de transmisión directa, tuberías hidráulicas con sistemas de desconexión rápida, soporte de montaje, tornillería y eje de salida HEX de dos pulgadas.

Unidades:
Par de eje de mando a máxima presión 1700.0 lb-pie 2304.0 N·m Less
Método de mando Motor gerotor - Transmisión directa Motor gerotor - Transmisión directa Less
Diseño del soporte de montaje Miniexcavadora hidráulica Miniexcavadora hidráulica Less
Flujo hidráulico máximo 21.0 gal EE.UU./min 80.0 L/min Less
Presión hidráulica máxima 3336.0 lb/pulg² 230.0 bar Less
Ancho total con soporte 10.6 pulg 270.0 mm Less
Altura total de mando 35.7 pulg 908.0 mm Less
Diámetro de caja 10.0 pulg 252.0 mm Less
Gama de giro 70.0 Grados 70.0 Grados Less
Peso de unidad de mando con conductos hidráulicos sin puntas 185.0 lb 84.0 kg Less
Peso total sin puntas 263.0 lb 120.0 kg Less
Eje de salida hexagonal 2.0 pulg 51.0 mm Less
Velocidad de la broca (eje motriz) al caudal máximo 127.0 rpm 127.0 rpm Less
Retención de punta de sinfín Perno transversal/tuercas Perno transversal/tuercas Less