< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidad de transmisión directa, sistema hidráulico de flujo estándar: incluye conjunto de transmisión, montaje y líneas.

Unidades:
Par de eje de mando a máxima presión 1700.0 lb-pie 2304.0 N·m Less
Método de mando Motor gerotor - Mando directo Motor gerotor - Mando directo Less
Diseño del soporte de montaje Minicargador, cargador de ruedas compacto Minicargador, cargador de ruedas compacto Less
Flujo hidráulico máximo 21.1 gal EE.UU./min 80.0 L/min Less
Presión hidráulica máxima 3336.0 lb/pulg² 230.0 bar Less
Ancho total con soporte 45.0 pulg 1152.0 mm Less
Longitud total con soporte 23.0 pulg 593.0 mm Less
Altura total de mando 40.0 pulg 1020.0 mm Less
Diámetro de caja 10.0 pulg 252.0 mm Less
Gama de giro 102.0 Grados 102.0 Grados Less
Peso de unidad de mando con conductos hidráulicos sin puntas 185.0 lb 84.0 kg Less
Bastidor de montaje con/ sin horquilla 192.0 lb 87.0 kg Less
Peso total sin puntas 377.0 lb 171.0 kg Less
Cilindrada efectiva 38.39 pulg³ 629.1 cm³ Less
Eje de salida hexagonal 2.0 pulg 51.0 mm Less
Velocidad de la broca (eje motriz) al caudal máximo 127.0 rpm 127.0 rpm Less
Retención de punta de sinfín Perno y tuercas de conexión en cruz Perno y tuercas de conexión en cruz Less
Diámetro máximo de la broca 30.0 pulg 762.0 mm Less