< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidad de transmisión planetaria, sistema hidráulico de caudal estándar - Incluye grupo de transmisión, grupo de montaje, grupo de tuberías.

Unidades:
Par de eje de mando a máxima presión 3040.0 lb-pie 4122.0 N·m Less
Método de mando Motor gerotor - Reducción planetaria simple Motor gerotor - Reducción planetaria simple Less
Diseño del soporte de montaje Minicargador, cargador de ruedas compacto Minicargador, cargador de ruedas compacto Less
Flujo hidráulico máximo 21.1 gal EE.UU./min 80.0 L/min Less
Presión hidráulica máxima 3336.0 lb/pulg² 230.0 bar Less
Ancho total con soporte 45.0 pulg 1152.0 mm Less
Longitud total con soporte 23.0 pulg 593.0 mm Less
Altura total de mando 37.0 pulg 940.0 mm Less
Diámetro de caja 10.0 pulg 252.0 mm Less
Gama de giro 102.0 Grados 102.0 Grados Less
Peso de unidad de mando con conductos hidráulicos sin puntas 174.0 lb 79.0 kg Less
Bastidor de montaje con/ sin horquilla 192.0 lb 87.0 kg Less
Peso total sin puntas 366.0 lb 166.0 kg Less
Cilindrada efectiva 15.26 pulg³ 250.0 cm³ Less
Eje de salida hexagonal 2.0 pulg 51.0 mm Less
Velocidad de la broca (eje motriz) al caudal máximo 71.0 rpm 71.0 rpm Less
Retención de punta de sinfín Perno transversal/tuercas Perno transversal/tuercas Less
Diámetro máximo de la broca 36.0 pulg 914.0 mm Less