< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Incluye reducción PLANETARIA DOBLE (34:1), tuberías hidráulicas con sistemas de desconexión rápida, soporte de montaje, tornillería y un eje de salida de 51 mm.

Unidades:
Par de eje de mando a máxima presión 5040.0 lb-pie 6830.0 N·m Less
Método de mando Motor gerotor - Reducción planetaria doble Motor gerotor - Reducción planetaria doble Less
Diseño del soporte de montaje Miniexcavadora hidráulica Miniexcavadora hidráulica Less
Flujo hidráulico máximo 34.3 gal/min 130.0 L/min Less
Presión hidráulica máxima 4206.0 lb/pulg² 290.0 bar Less
Ancho total con soporte 45.0 pulg 1152.0 mm Less
Altura total de mando 39.0 pulg 978.0 mm Less
Diámetro de caja 10.0 pulg 252.0 mm Less
Gama de giro 60.0 Grados 60.0 Grados Less
Peso de unidad de mando con conductos hidráulicos sin puntas 225.0 lb 102.0 kg Less
Peso total sin puntas 237.0 lb 107.5 kg Less
Eje de salida hexagonal 2.0 pulg 51.0 mm Less
Velocidad de la broca (eje motriz) al caudal máximo 87.0 RPM 87.0 RPM Less
Retención de punta de sinfín Perno transversal/tuercas Perno transversal/tuercas Less