< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidad de transmisión planetaria - Incluye grupo de transmisión, grupo de montaje y grupo de tuberías. Compatible con el acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón.

Unidades:
Par de eje de mando a máxima presión 5034.0 lb-pie 6826.0 N·m Less
Método de mando Motor de engranajes - Reducción planetaria doble Motor de engranajes - Reducción planetaria doble Less
Diseño del soporte de montaje Minicargador, cargador de ruedas compacto Minicargador, cargador de ruedas compacto Less
Flujo hidráulico máximo 34.3 gal EE.UU./min 130.0 L/min Less
Presión hidráulica máxima 4206.0 lb/pulg² 290.0 bar Less
Ancho total con soporte 45.0 pulg 1152.0 mm Less
Longitud total con soporte 24.0 pulg 599.0 mm Less
Altura total de mando 39.0 pulg 978.0 mm Less
Diámetro de caja 10.0 pulg 252.0 mm Less
Gama de giro 102.0 Grados 102.0 Grados Less
Peso de unidad de mando con conductos hidráulicos sin puntas 201.0 lb 91.0 kg Less
Bastidor de montaje con/ sin horquilla 201.0 lb 91.0 kg Less
Peso total sin puntas 401.0 lb 182.0 kg Less
Cilindrada efectiva 2.67 pulg³ 43.77 cm³ Less
Eje de salida hexagonal 2.0 pulg 51.0 mm Less
Velocidad de la broca (eje motriz) al caudal máximo 81.0 rpm 81.0 rpm Less
Retención de punta de sinfín Perno transversal/tuercas Perno transversal/tuercas Less