< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Profundidad máxima de excavación 121.0 pulg 3074.0 mm Less
Peso en orden de trabajo 2256.0 lb 1023.0 kg Less
Alcance desde el pivote de giro 156.0 pulg 3955.0 mm Less
Profundidad de excavación 610 mm (2') 120.0 pulg 3040.0 mm Less
Profundidad de excavación 4.220 mm (8') 102.0 pulg 2593.0 mm Less
Profundidad de excavación vertical 81.0 pulg 2064.0 mm Less
Altura total de operación 136.0 pulg 3442.0 mm Less
Altura de carga 85.0 pulg 2147.0 mm Less
Alcance de carga 64.0 pulg 1628.0 mm Less
Longitud total 109.0 pulg 2776.0 mm Less
Estabilizadores extendidos, posición de operación 65.0 pulg 1663.0 mm Less
Longitud de desplazamiento lateral 29.0 pulg 742.0 mm Less
Arco de rotación 180.0 Grados 180.0 Grados Less
Rotación de cucharón 192.0 Grados 192.0 Grados Less
Fuerza de desprendimiento del cucharón 7146.0 lb 3241.0 kg Less
Fuerza de desprendimiento del brazo 3439.0 lb 1560.0 kg Less
Altura de transporte 92.0 pulg 2336.0 mm Less
Altura del pivote de la pluma 17.0 pulg 425.0 mm Less
Ancho de transporte 79.0 pulg 2008.0 mm Less
Espacio libre sobre el suelo 3.4 pulg 85.7 mm Less
Anchos disponibles de cucharón 254-1.194 mm (10-47") 254-1.194 mm (10-47") Less