2002 mm (79 in)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho total 79.0 pulg 2002.0 mm Less
Ancho (completamente en ángulo) 69.0 pulg 1750.0 mm Less
Ángulo de inclinación de la hoja - (a la derecha o izquierda del centro) 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Altura de la hoja 24.0 pulg 619.0 mm Less
Altura de la herramienta 29.0 pulg 737.0 mm Less
Longitud de la herramienta 40.0 pulg 1028.0 mm Less
Peso 1082.0 lb 491.0 kg Less
Inclinación 10.0 Grados 10.0 Grados Less
Grosor de la cuchilla 0.63 pulg 16.0 mm Less