23.32 m³ (30.5 yd³)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

HOJA DE LLENADO EN U de 194" 30,5 CYD para relleno sanitario de 31,5 yardas cúbicas; ángulo de los flancos de 30 grados. Requiere la configuración de tractor topador 159-1631 menos la hoja topadora 9U-8083.

Unidades:
Capacidad 30.5 yd³ 23.32 m³ Less
Ancho 194.0 pulg 4928.0 mm Less
Ángulo de los flancos 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Altura 90.0 pulg 2286.0 mm Less
Peso 7300.0 lb 3311.0 kg Less