23.70 m³ (31.0 yd³)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

HOJA DE LLENADO EN U de 217" 31 CYD para relleno sanitario de 31 yardas cúbicas; ángulo de los flancos de 30 grados. Requiere la configuración de tractor topador 245-3567 menos la hoja topadora 255-8707.

Unidades:
Capacidad 31.0 yd³ 23.7 m³ Less
Ancho 217.0 pulg 5512.0 mm Less
Ángulo de los flancos 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Altura 82.0 pulg 2083.0 mm Less
Peso 8029.0 lb 3642.0 kg Less