53.5 m³ (70.0 yd³)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

HOJA DE RECUPERACIÓN EN U de 287" 66,0 CYD Recuperación, 66 yardas cúbicas; ángulo de los flancos de 30 grados. Requiere la configuración de tractor topador 119-4281 menos la hoja topadora 130-3431.

Unidades:
Capacidad 70.0 yd³ 53.5 m³ Less
Ancho 287.0 pulg 7290.0 mm Less
Ángulo de los flancos 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Altura 110.0 pulg 2794.0 mm Less
Peso 25300.0 lb 11476.0 kg Less