< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El cepillo de orientación hidráulica incluye sistema de aspersores de agua completo con tubería, cabezales de aspersores, mangueras, tanque de 100 gal EE.UU. (400 L) y bomba operada electrónicamente para control eficiente del polvo.

Unidades:
Ancho recto de barrido 87.0 pulg 2209.8 mm Less
Ancho en ángulo de barrido 74.8 pulg 1900.0 mm Less
Ángulo de barrido 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Peso de la unidad 904.0 lb 410.0 kg Less
Material del cepillo Polietileno/acero Polietileno/acero Less
Diámetro de la escobilla 27.5 pulg 700.0 mm Less
Gama de flujo hidráulico: L/min (gal EE.UU./min.) 19 (5) - 79,5 (21) 19 (5) - 79,5 (21) Less
Gama de presión hidráulica: bar (lb/pulg²) 150/2175 - 260 3771 PR 150/2175 - 260 3771 PR Less
Ancho recto total 94.49 pulg 2400.0 mm Less
Ancho en ángulo total 96.06 pulg 2186.0 mm Less
Sistema de agua (S/N) Y Y Less
Capacidad del sistema de agua 100.0 gal 400.0 L Less