< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Incluye válvula de reparto de 24 voltios.

Unidades:
Ancho recto de barrido 98.4 pulg 2499.4 mm Less
Ancho en ángulo de barrido 85.2 pulg 2164.1 mm Less
Ángulo de barrido 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Peso de la unidad 1014.13 lb 460.0 kg Less
Material del cepillo Polietileno/acero Polietileno/acero Less
Diámetro de la escobilla 27.5 pulg 700.0 mm Less
Gama de flujo hidráulico: L/min (gal EE.UU./min.) 41,5/11 - 159 42 PR 41,5/11 - 159 42 PR Less
Gama de presión hidráulica: bar (lb/pulg²) 150/2175 - 260 3771 PR 150/2175 - 260 3771 PR Less
Ancho recto total 106.3 pulg 2700.0 mm Less
Ancho en ángulo total 95.83 pulg 2434.0 mm Less
Sistema de agua (S/N) N N Less