< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Unidades:
Ancho recto de barrido 118.0 pulg 2997.2 mm Less
Ancho en ángulo de barrido 102.0 pulg 2590.8 mm Less
Ángulo de barrido 30.0 Grados 30.0 Grados Less
Peso de la unidad 1102.0 lb 500.0 kg Less
Material del cepillo Cable múltiple Cable múltiple Less
Diámetro de la escobilla 36.0 pulg 915.0 mm Less
Gama de flujo hidráulico: L/min (gal EE.UU./min.) 41,5 (11) - 300 (80) 41,5 (11) - 300 (80) Less
Gama de presión hidráulica: bar (lb/pulg²) 150/2175 - 260 3771 PR 150/2175 - 260 3771 PR Less
Ancho recto total 126.0 pulg 3200.4 mm Less
Ancho en ángulo total 114.53 pulg 2909.0 mm Less
Sistema de agua (S/N) N N Less