< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho del barrido 72.0 pulg 1829.0 mm Less
Ancho total 87.0 pulg 2217.0 mm Less
Diámetro de la escobilla 26.0 pulg 660.0 mm Less
Levantamiento 30.0 pulg 754.0 mm Less
Peso de la unidad 1032.0 lb 468.0 kg Less
Gama de flujo hidráulico 60-86 (16-23) 60-86 (16-23) Less
Gama de presión hidráulica 3340.0 gal/min 230.0 L/min Less