< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Unidades:
Sweeping Width 86.6 in 2200.0 mm Less
Overall Width 94.5 in 2400.0 mm Less
Brush Diameter 27.5 in 700.0 mm Less
Unit Weight 1235.0 lb 560.0 kg Less
Brush Material Polietileno Polietileno Less
Water Tank Capacity 100.0 gal 400.0 L Less