< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

Unidades:
Sweeping Width 98.4 in 2500.0 mm Less
Overall Width 106.3 in 2700.0 mm Less
Brush Diameter 27.5 in 700.0 mm Less
Unit Weight 1435.0 lb 651.0 kg Less
Brush Material Polietileno Polietileno Less
Water Tank Capacity 100.0 gal 400.0 L Less