Special Application 2.5m

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Cepillo de aplicación especial 2,5 m.

Unidades:
Weight 1640.0 lb 743.0 kg Less
Ancho total 108.5 pulg 2757.0 mm Less
Ancho de barrido, recto 98.4 pulg 2500.0 mm Less
Ancho de operación, ángulo en 30° 108.0 pulg 2742.0 mm Less
Ancho de barrido, ángulo en 30° 85.2 pulg 2165.0 mm Less
Altura 56.0 pulg 1424.5 mm Less
Longitud 64.4 pulg 1636.0 mm Less
Diámetro de la escobilla 36.0 pulg 915.0 mm Less
Capacidad de agua (optativo) 63.0 gal 240.0 L Less
Optimal Working Speed 4-19kph (2.5-12mph) 4-19kph (2.5-12mph) Less