< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho total 71.0 pulg 1810.0 mm Less
Ancho del barrido 59.0 pulg 1510.0 mm Less
Levantamiento 31.0 pulg 793.0 mm Less
Longitud 59.0 pulg 1490.0 mm Less
Peso de la unidad 930.0 lb 422.0 kg Less
Cilindrada del motor (por rev.) 24.0 pulg³ 393.0 cm³ Less
Flujo hidráulico necesario 60 a 86 L/min (16 a 23 gal EE.UU./min) 60 a 86 L/min (16 a 23 gal EE.UU./min) Less
Presión hidráulica óptima 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less
Velocidad de la escobilla (eje) a flujo máximo 211.0 rpm 211.0 rpm Less
Capacidad de la tolva 14.9 pie³ 0.42 m³ Less
Diámetro de la escobilla 26.0 pulg 660.0 mm Less