< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Anchura total 62.0 pulg 1575.0 mm Less
Longitud total 73.0 pulg 1854.0 mm Less
Altura total 21.0 pulg 533.0 mm Less
Anchura de corte 60.0 pulg 1524.0 mm Less
Masa de la unidad 950.0 lb 431.0 kg Less
Flujo hidráulico óptimo L/min (gal EE.UU./min) 57-65 (15-17) 57-65 (15-17) Less
Presión hidráulica óptima, bares (lb/pulg²) 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less
Velocidad periférica (depende del caudal), pies/min 13,080 - 18,360 13,080 - 18,360 Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas