< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Anchura total 68.0 pulg 1727.0 mm Less
Longitud total 79.0 pulg 2007.0 mm Less
Altura total 21.0 pulg 533.0 mm Less
Anchura de corte 66.0 pulg 1676.0 mm Less
Masa de la unidad 1050.0 lb 476.0 kg Less
Flujo hidráulico óptimo L/min (gal EE.UU./min) 57-80 (15-21) 57-80 (15-21) Less
Presión hidráulica óptima, bares (lb/pulg²) 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less
Velocidad periférica (depende del caudal), pies/min 10,270 - 14,420 10,270 - 14,420 Less