< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Anchura total 74.0 pulg 1880.0 mm Less
Longitud total 85.0 pulg 2159.0 mm Less
Altura total 20.0 pulg 518.0 mm Less
Anchura de corte 72.0 pulg 1829.0 mm Less
Masa de la unidad 1100.0 lb 499.0 kg Less
Flujo hidráulico óptimo L/min (gal EE.UU./min) 57 a 80 (15 a 21) 57 a 80 (15 a 21) Less
Presión hidráulica óptima, bares (lb/pulg²) 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less
Velocidad periférica (depende del caudal), pies/min 11,210 - 15,730 11,210 - 15,730 Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas