< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Anchura total 74.0 pulg 1880.0 mm Less
Longitud total 85.0 pulg 2159.0 mm Less
Altura total 20.0 pulg 518.0 mm Less
Anchura de corte 72.0 pulg 1829.0 mm Less
Masa de la unidad 1120.0 lb 508.0 kg Less
Flujo hidráulico óptimo L/min (gal EE.UU./min) 76 a 100 (20 a 26) 76 a 100 (20 a 26) Less
Presión hidráulica óptima, bares (lb/pulg²) 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less
Velocidad periférica (depende del caudal), pies/min 14,940-19,660 14,940-19,660 Less