Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Generalidades

Unidades:
Ancho 40.0 pulg 1000.0 mm Less
Capacidad a ras 0.102 yd³ 0.078 m³ Less
Capacidad colmada 0.145 yd³ 0.111 m³ Less
Peso del cucharón 236.0 lb 107.0 kg Less
Radio de la punta con borde base 20.1 pulg 510.0 mm Less
Grosor del borde base 0.63 pulg 16.0 mm Less