Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Generalidades

Unidades:
Ancho 55.0 pulg 1400.0 mm Less
Capacidad a ras 0.144 yd³ 0.11 m³ Less
Capacidad colmada 0.208 yd³ 0.159 m³ Less
Peso del cucharón 250.0 lb 113.0 kg Less
Radio de la punta con borde base 20.1 pulg 510.0 mm Less
Grosor del borde base 0.63 pulg 16.0 mm Less