< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 16.0 pulg 400.0 mm Less
Capacidad a ras 2.2 pie³ 0.06 m³ Less
Capacidad acumulada 2.7 pie³ 0.08 m³ Less
Peso del cucharón 169.0 lb 77.0 kg Less
Radio de la punta con dientes 32.0 pulg 813.0 mm Less
Ángulo de las paredes laterales 2.0 Grados 2.0 Grados Less
Grosor del borde base 0.8 pulg 20.0 mm Less