< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 30.0 pulg 762.0 mm Less
Capacidad a ras 8.4 pie³ 0.24 m³ Less
Capacidad acumulada 10.9 pie³ 0.31 m³ Less
Peso del cucharón 455.0 lb 207.0 kg Less
Radio de la punta con dientes 40.0 pulg 1014.0 mm Less
Ángulo de las paredes laterales 2.0 Grados 2.0 Grados Less
Grosor del borde base 1.0 pulg 25.0 mm Less