< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 36.0 pulg 914.0 mm Less
Capacidad a ras 10.5 pie³ 0.3 m³ Less
Capacidad acumulada 13.7 pie³ 0.39 m³ Less
Peso del cucharón 507.0 lb 230.0 kg Less
Radio de la punta con dientes 40.0 pulg 1014.0 mm Less
Ángulo de las paredes laterales 2.0 Grados 2.0 Grados Less
Grosor del borde base 1.0 pulg 25.0 mm Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas