< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho 12.0 pulg 300.0 mm Less
Capacidad a ras 2.5 pie³ 0.07 m³ Less
Capacidad acumulada 2.9 pie³ 0.08 m³ Less
Peso del cucharón 179.0 lb 82.0 kg Less
Radio de la punta con dientes 35.0 pulg 880.0 mm Less
Grosor del borde base 0.8 pulg 20.0 mm Less