< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Width 30.0 in 750.0 mm Less
Capacity, struck 6.7 ft3 0.19 m3 Less
Capacity, heaped 8.5 ft3 0.24 m3 Less
Bucket weight 316.0 lb 144.0 kg Less
Tip radius with teeth 35.0 in 880.0 mm Less
Side wall angle 2.0 Degrees 2.0 Degrees Less
Base edge thickness 0.8 in 20.0 mm Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas